Misurazione della corrente atmosferica

Acquisire, valutare, applicare

Acquisire, valutare, applicare

Acquisite online le informazioni relative alla caduta di fulmini nel vostro impianto e approfittate di una manutenzione in base alla carica.

Torna a Monitoraggio e diagnosi

Categorie

Cerca in Misurazione della corrente atmosferica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il sistema di misurazione rileva e analizza tutti i parametri importanti delle correnti impulsive di scarica. L'analisi e la comunicazione remota avvengono in tempo reale. L'unione dei parametri operativi dell'impianto e dei dati di misurazione consente una migliore base decisionale per gli interventi di controllo e manutenzione.

I vantaggi

  • Facile rilevazione e valutazione dei carichi di corrente atmosferica grazie ai sistemi di misurazione intelligenti
  • Gli interventi di manutenzione possono essere meglio pianificati grazie al monitoraggio remoto continuo
  • Output di dati e configurazione semplici grazie al server web integrato
  • Integrazione nei sistemi di rete standard tramite interfaccia Ethernet RJ45

Struttura del sistema di misurazione

Lo straordinario sistema di misurazione di corrente atmosferica di Phoenix Contact  

Sistema di misurazione della corrente atmosferica per il monitoraggio a distanza

Il sistema è composto essenzialmente da un'unità di elaborazione e un massimo di due sensori. I sensori vengono montati sulle varie derivazioni di un impianto parafulmine. La trasmissione del segnale avviene tramite fibra ottica.

Metodo di misurazione sicuro

Straordinario sistema di misurazione della corrente di fulmine di Phoenix Contact: effetto Faraday  

Straordinario sistema di misurazione della corrente di fulmine: effetto Faraday

Il sistema funziona secondo il principio Faraday. In caso di scarica di corrente si genera intorno alla derivazione, attraverso la corrente impulsiva, un campo magnetico che viene acquisito dai sensori.

I risultati delle misurazioni arrivano attraverso fibra ottica all'unità di valutazione.

L'unità di valutazione analizza i dati ricevuti dai sensori e determina di conseguenza i seguenti parametri della corrente atmosferica:

  • Ampiezza
  • Salita di corrente
  • Carica
  • Energia specifica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Semplice messa in servizio

Apprenderete come mettere in servizio con facilità il sistema di misurazione della corrente atmosferica LM-S.


Sistema di misurazione delle correnti atmosferiche LM-S

LM-S controlla il parco eolico di Guangxi con una potenza di 1,5 megawatt.