Switch Lean Managed

Switch Lean Managed

Compatto e flessibile

Tutte le diagnosi che volete nel minor spazio possibile.

Torna a Managed switch

Categorie

Cerca in Switch Lean Managed

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Collegate le vostre reti in maniera affidabile e ridondante con gli switch Industrial Ethernet di Phoenix Contact. Grazie ai molteplici sistemi di collegamento potrete integrare gli switch Lean Managed con precisione nelle infrastrutture in fibra ottica esistenti.

I vantaggi

  • Semplice integrazione nelle reti esistenti e ridondanza flessibile per tutte le tipologie grazie a standard RSTP
  • Elevata affidabilità grazie a una commutazione di ridondanza rapida mediante Fast Ring Detection
  • Possibilità di eseguire analisi e diagnosi grazie alle funzioni software integrate
  • Molteplici modalità di connessione per una elevata flessibilità

RSTP: ridondanza per la massima flessibilità

Topologie ad anello con gli switch Lean Managed  

Topologie ad anello realizzabili grazie alla funzione RSTP

Sfruttate al massimo le opzioni offerte dall'Industrial Ethernet.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) è un meccanismo standardizzato che consente il funzionamento misto di componenti realizzati da diversi produttori.
Grazie al protocollo RSTP, i Lean Managed Switch permettono di realizzare reti mesh distribuendole in una struttura ad albero. Potrete inoltre creare semplici topologie ad anello.

Gli switch Lean Managed offrono una elevata flessibilità mediante:

  • molteplici topologie
  • impiego di prodotti di diversi produttori
  • configurazione manuale o automatica

Large Tree Support: commutazione rapida e reti di grandi dimensioni

Reti di ampie dimensioni con gli switch Lean Managed  

Realizzazione reti di grandi dimensioni grazie al Large Tree Support

Collegate da voi in maniera affidabile reti di grandi dimensioni e garantite tuttavia tempi di commutazione rapidi: grazie a Large Tree Support il numero degli switch gestiti nella root aumenta da 7 a 28. Dal momento che questa espansione è supportata sia dagli switch Lean Managed sia dagli switch Smart Managed, è possibile creare reti miste con entrambe le serie di prodotto.

Rapidità assicurata: grazie a Fast Ring Detection (una funzionalità avanzata del protocollo RSTP) in caso di guasto lo switch è in grado di commutare anche una rete di grandi dimensioni entro 100-500 ms.

Gli switch Lean Managed con Large Tree Support offrono:

  • elevata affidabilità mediante tempi di commutazione rapidi
  • ampie reti con fino a 56 utenze in un anello
  • possibilità di realizzazione di reti mesh

Ethernet/IP: per una comunicazione intelligente

Switch Lean Managed con funzioni di filtro e interrogazione  

Comunicazione intelligente con le funzioni di filtro e interrogazione

Riducete al minimo il carico di dati della rete e incrementate in tal modo l'affidabilità dell'impianto. Utilizzando le funzioni di filtro e interrogazione degli switch Lean Managed e Smart Managed, è possibile inviare i dati solo alle utenze che lo richiedono.

Gli switch Lean Managed offrono supporto ottimale per le reti EtherNet/IP:

  • Riduzione del carico dati attraverso una comunicazione intelligente
  • Connessione multicast continua, anche in caso di commutazione di ridondanza

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi