Moduli di visualizzazione

Moduli di visualizzazione

Riconoscimento rapido degli errori

I moduli di visualizzazione EMG facilitano la ricerca degli errori e sono un supporto nel monitoraggio dei processi di controllo.

Torna a Segnalazione e visualizzazione

Categorie

  • Elenco prodotti Moduli di segnalazione
    Moduli di segnalazione

    I moduli di segnalazione luminosa facilitano il monitoraggio dei processi dei sistemi di controllo elettronici e rappresentano un mezzo utile nella ricerca di guasti.

Cerca in Moduli di visualizzazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i moduli di visualizzazione EMG in custodie per il quadro elettrico antipolvere e con protezione antinfortunistica potrete integrare elementi di visualizzazione, come ad esempio i LED, in maniera professionale nel vostro impianto.

I vantaggi

  • Semplice installazione grazie a custodie per l'elettronica su misura per il quadro elettrico con grado di protezione IP20
  • Montaggio rapido sulle guide di supporto mediante piedino di fissaggio
  • Cablaggio facile da usare grazie alla connessione pratica
  • Diagnosi rapida mediante visualizzazioni marcate separatamente

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591