Spinterometro di sezionamento

Parafulmini per pipeline

Parafulmini per pipeline

Proteggete la vostra flangia di isolamento da danni causati dalle sovratensioni.

Torna a Protezioni contro le sovratensioni per gli alimentatori

Categorie

Cerca in Spinterometro di sezionamento

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Evitate i guasti, i tempi morti e persino le perdite nelle pipeline e proteggete le sensibili flange di isolamento da scariche. Lo spinterometro di sezionamento devia le sovratensioni in maniera sicura e garantisce un funzionamento sicuro della pipeline.

I vantaggi

  • Massima protezione grazie alla massima classe di portata di corrente atmosferica H
  • Vita lunga in condizioni estreme grazie a una elevata resistenza alla corrosione
  • Protezione ottimale, tensione di intervento sintonizzata su set di isolamento per flange
  • Utilizzabile in maniera versatile grazie a omologazione globale per ambienti a rischio di esplosione

Protezione contro le sovratensioni per tubazioni

Isolante con spinterometro di sezionamento  

Isolante con spinterometro di sezionamento

Un'operatività di lunga durata è indispensabile per l'efficiente funzionamento dei gasdotti. Per la protezione dalla ruggine vengono impiegati sistemi di anticorrosione, questi necessitano, durante l'esercizio ordinario, che i tubi metallici siano isolati dal potenziale di terra.

Per proteggere l'isolamento di tubazioni e flange isolanti contro eventuali danni da sovratensioni vengono utilizzati degli spinterometri di sezionamento. In caso di sovratensioni lo spinterometro di sezionamento sviluppa una bassa impedenza e devia la tensione. In tal modo viene garantita la compensazione del potenziale della protezione da scariche atmosferiche. Grazie alla classe di portata per scariche atmosferiche H (secondo IEC 52561-3) anche potenti scariche atmosferiche vengono condotte a terra in modo sicuro.

Collegamenti resistenti alla corrente impulsiva

Spinterometro di sezionamento con materiali per montaggio  

Spinterometro di sezionamento con materiali per montaggio

Poiché i fulmini scaricano elevate correnti sui materiali, anche gli accessori devono essere in grado di supportare tali carichi.

Per tale ragione tutte le componenti degli accessori per il collegamento con gli spinterometri di sezionamento FLT-ISG di Phoenix Contact sono dotati di adeguato potere di dispersione.

Nell'installazione di spinterometri di sezionamento utilizzate accessori collaudati per evitare negli ambienti a rischio di esplosione pericoli causati da eventuali scintille.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi