Torna alla panoramica

Spiegazione del nome prodotto per l'articolo della serie MINI Analog

La designazione sul prodotto fornisce informazioni anche sulla funzione, la fornitura e la tecnologia di connessione dei dispositivi.
L'esempio seguente mostra come decodificare il nome.

Repeater Power Supply

Esempio della struttura del nome del prodotto per gli articoli della serie MINI Analog

Nell'esempio dell'isolatore galvanico a 3 vie MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC vi mostriamo come decodificare i singoli elementi del nome del prodotto:

DescrizioneDenominazioneSpiegazione
FamigliaMINI MCRIsolatore galvanico ultracompatto, larghezza costruttiva 6,2 mm
FunzioneSLStandard line, modulo compatto ed economico
Aggiunta 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply
a due canali passivo
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
a un canale passivo
Isolatore galvanico in uscita
IngressoUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Ingresso di tensione o corrente
Misurazione SHUNT
Ingresso di tensione
Ingresso di corrente
Termoresistenza Pt 100, termoelemento (sensore termico)
Segnali termoelemento tipo J e K
Potenziometro (resistenza)
Attuatore di prossimità NAMUR o interruttore
Termoresistenza
Segnale di ingresso 0 ... 20 mA
Segnale di ingresso 4 ... 20 mA
Potenziometro (resistenza)
Termoresistenza e termoelementi, mV
Ingresso di frequenza
Sorgente di tensione costante
UscitaUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Uscita di tensione o corrente
Uscita di corrente
Uscita di tensione
due uscite di corrente
Frequenza, segnale di uscita PWM
Uscita relè di scambio
due uscite, relay normally open
Contatto a relè chiuso a riposo
Segnale di uscita 0 ... 20 mA
Segnale di uscita 4 ... 20 mA
Uscita di tensione o corrente e contatto aperto a riposo
due uscite di tensione o corrente
AlimentazioneLPalimentazione per loop, non necessita di alimentazione ausiliaria
Aggiunta 20
4
200
Segnale di corrente 0 ... 20 mA
Segnale di corrente 4 ... 20 mA
Range di misura della temperatura -50 ... 200 °C
Connessione
SP
Connessione a vite
Connessione a molla
ConfigurazioneC
NC
Configurazione ordine, modificabile
nessuna configurazione, configurazione standard
Aggiunta 30
4
Segnale di corrente 0 ... 20 mA
Segnale di corrente 4 ... 20 mA

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi