Switch Industriali

Switch Industriali

Intelligenti e semplici da utilizzare

Gli intelligenti Switch Industriali di Phoenix Contact sono semplici da utilizzare come le versioni Unmanaged, ma offrono i vantaggi delle versioni Managed

Torna a Switch Ethernet

Categorie

Cerca in Switch Industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli intelligenti Switch Industriali di Phoenix Contact colmano la lacuna tra i semplici Switch Unmanaged e gli Switch Managed configurabili e con funzionalità di diagnostica. Offrono chiare opzioni di monitoraggio e sono in gradi di ridurre al minimo le operazioni di configurazione.

I vantaggi

  • Stabilizzazione della rete delle macchine senza necessità di configurazione, grazie alla modalità Unmanaged
  • Flessibili opzioni di configurazione via Smart Mode, memoria di configurazione, SNMP o Command Line Interface (CLI)
  • Funzioni di diagnostica per individuare e rimuovere in modo rapido gli errori dalla rete
  • I filtri Multicast proteggono le reti delle macchine da uno scambio di dati non necessario (IGMP Snooping/Querier)

Switch intelligenti per reti di meccaniche resistenti e con funzionalità diagnostiche

Switch FL 2005 e SWITCH FL 2008 su guide DIN  

Gli Switch Industriali migliorano l'affidabilità delle reti delle macchine e riducono al minimo i tempi di inattività

Oggi, gli Switch Unmanaged sono spesso utilizzati nelle reti delle macchine. Tuttavia, questi Switch non offrono alcuna possibilità di rilevamento e correzione automatici degli errori. Gli intelligenti Switch delle serie 2000 e 2100 di Phoenix Contact offrono opzioni di configurazione e monitoraggio per reti di macchine che soddisfano qualsiasi esigenza, sono inoltre semplici da utilizzare. I vantaggiosi Switch riducono il carico di dati nella rete con l'ausilio di filtri Multicast. I meccanismi di ridondanza consentono una comunicazione stabile, anche in caso di cicli indesiderati o guasti delle apparecchiature. Queste funzioni sono già disponibili in modalità Unmanaged. Pertanto, non è necessario effettuare alcuna configurazione.
Ulteriori funzioni vengono impostate semplicemente tramite la scheda SD o con il pulsante Smart Mode, direttamente sul dispositivo.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi