Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Separazione rapida e sicura del conduttore di neutro

Morsetto con separazione del conduttore di neutro  

Separazione sicura del conduttore di neutro

Tutti i morsetti sezionatori di neutro Phoenix Contact sono dotati di un robusto dispositivo di separazione scorrevole e privo di viti.

Con un cacciavite standard è possibile orientare la forcella di contatto sulla barra collettrice. La posizione del dispositivo di separazione scorrevole è univocamente riconoscibile.

Un'ulteriore protezione dall'azionamento involontario è garantita da:

  • Blocco del dispositivo scorrevole nelle posizioni di finecorsa
  • Blocchi interruttori inseribili facoltativamente

Semplici possibilità di prova

Morsetto con spina di prova in un punto  

Possibilità di prova per ogni singolo morsetto

Una vasta gamma di accessori per prove: anche questa fa parte di CLIPLINE complete.

Il punto di contatto di tutte le spine di prova e di tutti gli adattatori di prova è effettuato nel vano funzionale.

Marcatura univoca

Morsetti con siglatura  

Ampie superfici di siglatura su ogni morsetto

Una marcatura ampia e univoca è un requisito fondamentale per un'installazione sicura e salvaspazio.

Per ogni singolo morsetto dei morsetti di installazione Phoenix Contact è possibile effettuare una siglatura univoca. In questo modo saranno facilmente riconoscibili in qualunque posizione all'interno del pannello di distribuzione.


Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Tutti i vantaggi in dettaglio

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi