Morsetti di installazione

Morsetti di installazione

La soluzione migliore per le applicazioni all'interno di edifici

Grazie ai morsetti di installazione è possibile montare distributori piatti in modo rapido e risparmiando spazio nell'applicazione.

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Morsetti per installazioni

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per il cablaggio in distributori piatti, i morsetti di installazione con tecnologia di connessione Push-in di Phoenix Contact sono la soluzione ideale grazie alle loro dimensioni compatte.

 

I vantaggi

  • Risparmio di spazio grazie ai compatti morsetti di alimentazione a tre piani con profilo identico per circuiti a una o più fasi
  • Smistamento intelligente dei sistemi trifase con ponticelli ad innesto standard
  • Massima flessibilità: tutti i morsetti di installazione con tecnologie di connessione diverse possono combinati tra loro
  • Verifica dell'isolamento senza sconnettere il conduttore neutro grazie alla valvola di isolamento
  • Semplice installazione dei morsetti senza dover smontare la barra collettrice del conduttore neutro
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universale della serie CLIPLINE complete

Requisiti speciali

Morsetti di installazione UTI  

I morsetti di installazione UTI sono progettati per applicazioni all'interno di edifici

Morsetti di installazione UTI

La gamma morsetti di installazione UTI con tecnologia di connessione Push-in di Phoenix Contact comprende morsetti di installazione a tre piani, morsetti sezionatori N, morsetti passanti, sezionatori e di terra. Le sezioni dei conduttori collegabili vanno da 4 a 16 mm², a seconda della larghezza del morsetto.

Morsetti di installazione a tre piani per conduttori fino a 10 mm²

Morsetti di installazione a tre piani per conduttori fino a 10 mm²  

Morsetti di installazione a tre piani per conduttori fino a 10 mm²

Con i morsetti a più piani UTI cablate la vostra installazione per edifici in spazi ridotti. I doppi vani funzionali su ogni piano garantiscono una rapida ripartizione trifase nella morsettiera. Ideali per conduttori fino a 10 mm² e dotati di tutte le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete.

Morsetti di installazione per la separazione del circuito di corrente

Morsetti di installazione conformi alla norma DIN VDE 0100-718  

Morsetti di installazione conformi alla norma DIN VDE 0100-0108

I morsetti di installazione con sezionatore a coltello per la separazione del circuito di corrente sono progettati per soddisfare le esigenze all'interno delle tecnologie di installazione:

  • Requisiti di cablaggio e connessione nei distributori di installazione di edifici pubblici conformemente alla norma DIN VDE 0100/0108
  • Requisiti di isolamento del singolo circuito in base alla norma DIN VDE 0100/0108

Gamma di morsetti di installazione per edifici

Morsetti di installazione PTI e UTI  

Morsetti di installazione PTI e UTI

I morsetti di installazione PTI e UTI consentono un montaggio rapido e compatto dei quadri di distribuzione all'interno di edifici. Indipendentemente dalla tecnologia di connessione dei conduttori, tutti i morsetti sono compatibili e combinabili tra loro. I morsetti di installazione sono realizzati specificamente per rispondere ai requisiti delle installazioni elettriche e dei gruppi di distribuzione. La standardizzazione degli accessori per la realizzazione della siglatura e dei test consentono la riduzione dei costi logistici. Sfruttate i vantaggi dei nuovi morsetti di installazione per le applicazioni all'interno degli edifici.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591