Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Separazione rapida e sicura del conduttore di neutro

Morsetto con separazione del conduttore di neutro  

Separazione sicura del conduttore di neutro

Tutti i morsetti sezionatori di neutro Phoenix Contact sono dotati di un robusto dispositivo di separazione scorrevole e privo di viti.

Con un cacciavite standard è possibile orientare la forcella di contatto sulla barra collettrice. La posizione del dispositivo di separazione scorrevole è univocamente riconoscibile.

Un'ulteriore protezione dall'azionamento involontario è garantita da:

  • Blocco del dispositivo scorrevole nelle posizioni di finecorsa
  • Blocchi interruttori inseribili facoltativamente
Torna su

Doppio vano funzionale

Morsetto con doppio vano funzionale  

Doppio vano funzionale per semplificare la distribuzione del potenziale

Per una distribuzione del potenziale rapida e personalizzata, su ogni piano sono disponibili due vani funzionali. Con i ponticelli standard di CLIPLINE complete è possibile effettuare tutti i collegamenti trasversali che si desiderano, ad esempio:

  • Sistemi trifase con potenziali L1/L2/L3 all'interno di una morsettiera
Torna su

Semplici possibilità di prova

Morsetto con spina di prova in un punto  

Possibilità di prova per ogni singolo morsetto

Una vasta gamma di accessori per prove: anche questa fa parte di CLIPLINE complete.

Il punto di contatto di tutte le spine di prova e di tutti gli adattatori di prova è effettuato nel vano funzionale.

Torna su

Marcatura univoca

Morsetti con siglatura  

Ampie superfici di siglatura su ogni morsetto

Una marcatura ampia e univoca è un requisito fondamentale per un'installazione sicura e salvaspazio.

Per ogni singolo morsetto dei morsetti di installazione Phoenix Contact è possibile effettuare una siglatura univoca. In questo modo saranno facilmente riconoscibili in qualunque posizione all'interno del pannello di distribuzione.

Torna su

Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Tutti i vantaggi in dettaglio

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi