Tecnologie per l'installazione di reti Ethernet industriali

Tecnologie per linstallazione di reti Ethernet industriali

Per tutte le reti industriali

Che si tratti di cavi in fibra ottica o in rame, Phoenix Contact offre tutte le soluzioni necessarie per la vostra installazione.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Tecnologie per l'installazione di reti Ethernet industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Installate in modo autonomo la vostra rete: in caso di necessità, Phoenix Contact è a vostra completa disposizione. Phoenix Contact fornisce tutti i componenti e gli strumenti necessari per un'installazione flessibile direttamente sul campo

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti adatta per soddisfare ogni esigenza: dai cavi preconfezionati ai moduli di ridondanza
  • Installazione rapida: cavi preconfezionati, tagliati su misura, in base alle vostre esigenze
  • Pratico confezionamento direttamente in campo, grazie agli utensili estremamente precisi
  • Le tecnologie per l'installazione di reti Ethernet industriali sono parte del sistema COMPLETE line

Moduli SFP: utilizzo flessibile della tecnologia in fibra di vetro

Tre moduli SFP  

Moduli SFP per la trasmissione su fibra di vetro

Con i moduli SFP (Small Form Pluggable) potrete utilizzare, in modo flessibile, le porte SFP dei vostri Switch Ethernet. Sia che si tratti di trasmissione monomodale o multimodale, Fast Ethernet o Gigabit, Phoenix Contact offre i moduli SFP adatti per ogni applicazione:

  • Trasmissione su rame e fibra ottica (monomodale e multimodale)
  • Lunghezze di trasmissione fino a 80 km
  • Trasmissione monofase con tecnologia WDM
  • 100 MBit/s e 1000 MBit/s
  • Adatto per tutti gli Switch di Phoenix Contact con slot SFP

Patch Panel Ethernet: connessione sicura e veloce

Tre Patch Panel Ethernet  

I Patch Panel permettono una connessione dell'armadio di comando in campo in totale sicurezza

I Patch Panel Ethernet consentono una connessione semplice e veloce tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. Le connessioni a vite IDC, Push-in o a vite semplificano l'installazione del cavo di campo. Lo schermo del cavo viene collegato in modo semplice e rapido, senza l'utilizzo di utensili, consentendo di risparmiare tempo durante l'installazione.

Opzionalmente, i moduli di interfaccia sono disponibili anche con protezione contro le sovratensioni e con monitoraggio della corrente di schermatura.

Iniettori PoE: alimentazione semplice e sicura

Iniettori PoE  

Gli iniettori PoE alimentano la rete con dati e tensione in tutta sicurezza

Con gli iniettori Power over Ethernet (PoE), le utenze Ethernet remote, come le telecamere, possono essere alimentate con dati e tensione tramite un solo cavo. La soluzione compatta Stand Alone è disponibile in diverse classi di potenza fino a 60 watt.

Oltre al connettore femmina RJ45, gli iniettori PoE dispongono di tecnologie di connessione alternative per il cavo di campo e di una protezione contro le sovratensioni integrata, che proteggono i terminali collegati e aumentano la disponibilità degli impianti.

Isolatori di rete per la separazione galvanica della rete

Due isolatori Ethernet  

Gli isolatori di rete proteggono i vostri terminali

Le differenze di potenziale in ambiente industriale sono un problema costante per la trasmissione sicura dei dati. Per la separazione galvanica in reti Ethernet basate su rame utilizzate l'isolatore FL ISOLATOR.

Grazie all'affidabile separazione fino a 4 kV potrete proteggere, in modo sicuro, le vostre apparecchiature e le interfacce Ethernet. L'immunità ai disturbi viene così aumentata considerevolmente.

L'isolatore FL ISOLATOR è disponibile, in base alle esigenze, con tecnologia di connessione M12 e con custodia per il montaggio a parete.

Moduli di ridondanza PRP per un'elevata disponibilità della rete

Due moduli di ridondanza PRP  

Moduli di ridondanza per reti in parallelo

In molte reti, la sicurezza in caso di guasti è particolarmente importante. I moduli di ridondanza PRP permettono una ridondanza di rete in parallelo senza tempi di commutazione in caso di guasto, garantendo così un'elevata disponibilità della rete.

I vantaggi:

  • Semplice realizzazione di infrastrutture di rete ad elevata disponibilità, senza necessità di configurazioni
  • Nessun tempo di commutazione in caso di guasto per un funzionamento ininterrotto
  • In caso di guasto, nessuna perdita di pacchetti di una rete o dei singoli componenti di rete
  • Utilizzabile nelle più critiche condizioni elettromagnetiche, elettrostatiche e climatiche, secondo le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Integrazione di dispositivi non compatibili con soluzioni PRP, all'interno di reti in parallelo, per la massima disponibilità

Installazione in rame: dai cavi di rete ai connettori RJ45, fino ai connettori circolari

Cavi in rame con connettori RJ45 e M12  

Il cavo in rame adatto per le vostre installazioni

Il cablaggio dati in rame di Phoenix Contact convince per la semplicità di assemblaggio senza l'utilizzo di utensili speciali e per la rapida trasmissione dei dati fino a 10 GBit/s. Phoenix Contact offre il connettore adatto per le vostre applicazioni: dal connettore RJ45 all'USB e D-SUB, fino al M12. Soluzioni di schermatura speciale con sistemi a 360° a garanzia di un'elevata resistenza alle interferenze EMC e ESD.

Installazione della fibra ottica: dal cavo in fibra di vetro al connettore in fibra ottica

Cavi FO  

Vasta gamma di cavi e connettori

La fibra ottica consente un'elevata velocità di trasmissione, un'attenuazione minima e resistenza ai disturbi elettromagnetici. Inoltre, la FO è particolarmente adatta per le grandi distanze. Phoenix Contact offre un'ampia gamma di tecnologie per l'installazione di reti in fibra ottica: da SC-RJ, LC, SC, F-SMA a ST e ai tipi di fibra POF, PCF, GOF:

  • Cavi in fibra ottica in diverse varianti
  • Connettori in fibra ottica per un pratico assemblaggio
  • Valigetta con utensili professionali adatti per il confezionamento in campo
  • Connettore in fibra ottica per un pratico assemblaggio

L'offerta è completata da accessori fondamentali, come giunti o passaparete.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Patch Panel Ethernet

Collegamento in campo semplice e rapido

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_Ethernet_P-08-10/6fcdfc9e-b490-4655-af2d-c0490596d947

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi