Torna alla panoramica

Patch Panel

Componenti dellinfrastruttura Ethernet

I Patch Panel servono da moduli di interfaccia tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. I nuovi dispositivi su guida DIN, oltre alla tradizionale connessione RJ45, offrono anche connessioni Push-in, IDC o a vite, consentendovi di risparmiare tempo durante l'installazione. Nuove versioni con protezione contro le sovratensioni e monitoraggio della corrente di schermatura integrati.
La gamma viene ampliata con iniettori Power over Ethernet, che alimentano le utenze Ethernet remote con dati e tensione, tramite un solo cavo.

I vantaggi

  • Montaggio semplice e rapido
  • Ampia scelta tra le varie tecnologie di connessione
  • Protezione contro le sovratensioni integrata per un'elevata disponibilità degli impianti
  • Monitoraggio della corrente di schermatura per la diagnostica tramite EMC o differenze di potenziale
  • Vano del cablaggio coperto dalla parte anteriore
  • Design compatto

Varie tecnologie di connessione e vano del cablaggio coperto

Panoramica dei Patch Panel  

Panoramica dei Patch Panel

Maggiore flessibilità e risparmio di tempo nell'installazione: scegliete tra IDC, Push-in, connessione a vite e RJ45.

Vano del cablaggio coperto: un coperchio ribaltabile copre il vano dedicato al cablaggio di campo con terminali di connessione e contatti di schermatura, garantendo un'installazione uniforme. Oltre all'effetto ottico, i cavi sensibili sono protetti dagli influssi esterni.

Collegamento schermato senza l'utilizzo di utensili

Connessione senza parti mobili  

Collegamento schermato senza l'utilizzo di utensili

Lo schermo del cavo può essere collegato in modo semplice e rapido al dispositivo senza l'utilizzo di utensili, con scarico della trazione. E' sufficiente inserire il cavo nell'apposito vano e chiudere la copertura metallica. Vantaggio: brevi tempi di installazione grazie alla connessione senza l'utilizzo di utensili, senza pezzi che possono andare persi.

Protezione contro le sovratensioni e monitoraggio della corrente sul lato del cavo in campo

Monitoraggio della corrente tramite LED  

Monitoraggio della corrente tramite LED

I Patch Panel sono disponibili con le nuove funzioni di protezione contro le sovratensioni e monitoraggio della corrente di schermatura. La protezione contro le sovratensioni integrata protegge i dispositivi e l'applicazione da improvvise ed elevate tensioni sulle linee dati. Il monitoraggio della corrente del cavo, in applicazioni con Power over Ethernet, può essere utilizzato come funzione di diagnostica. Le differenze di potenziale o altre correnti di schermatura dovute a influssi EMC vengono indicate da un LED.

Accedi ai Patch Panel che fungono da moduli di interfaccia tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Patch Panel Ethernet

Collegamento in campo semplice e rapido

Altre informazioni