Inline: il sistema I/O a modularità fine

Inline per unelevata flessibilità

Elevata flessibilità

Realizzate la vostra soluzione I/O personalizzata.

Torna a Sistemi I/O per quadro elettrico (IP20)

Categorie

Cerca in Inline: il sistema I/O a modularità fine

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Inline è il flessibile tuttofare a grana fine per l'armadio di comando. Grazie a un'ampia scelta di I/O e moduli funzionali per tutti i più comuni sistemi di bus di campo e reti Ethernet, potrete creare le vostre funzioni di automazione in maniera personalizzata.

I vantaggi

  • Elevata flessibilità grazie a un'ampia scelta di morsetti I/O, morsetti funzionali, accoppiatori bus e controllori
  • Le dimensioni ridotte e il numero esatto di canali dei morsetti I/O consentono di risparmiare spazio nell'armadio di comando
  • Omologazioni internazionali, moduli Safety ed Ex-i consentono un ampio campo di applicazioni
  • Estensione bus locale fino in campo senza accoppiatore bus aggiuntivo grazie a moduli di diramazione

Inline: il tuttofare nell'armadio di comando

I vantaggi del sistema I/O Inline

I vantaggi del sistema I/O Inline

1

LED di diagnosi per rete e bus locale

2Connessione di rete o bus
3Connessione schermata facilitata: la connessione schermata integrata nel morsetto permette di collegare senza difficoltà cavi schermati, senza dover ricorrere ad altri accessori
4La siglatura a colori dei punti di connessione facilita il cablaggio
5

Semplicità d'uso

  • LED di diagnosi e di stato
  • Codice colore per una facile differenziazione delle funzionalità I/O
  • Numerazione univoca dei morsetti
6La segmentazione mirata garantisce una maggiore sicurezza degli impianti grazie alla realizzazione di segmenti di stazione protetti e attivati separatamente
7Siglatura rapida e semplice di morsetti, conduttori, cavi e apparecchiature con il sistema di stampa MARKING system

Controllore, accoppiatore bus o I/O – massima flessibilità e versatilità

Con controllore Phoenix Contact o in altre reti comunemente in uso: Inline offre la massima flessibilità e versatilità di automazione.

I controllori Inline sono facilmente espandibili con i molteplici morsetti I/O e offrono un server Web integrato. L'accoppiatore bus integra Inline nei comuni sistemi di bus di campo e nelle reti Ethernet. Con i morsetti I/O sicuri realizzate soluzioni per la sicurezza funzionale mentre i moduli funzionali assicurano la massima libertà per le più svariate esigenze di automazione.

Controllore Inline, accoppiatore bus, I/O sicuri e I/O con diverse funzioni

Controllore Inline, accoppiatore bus, I/O sicuri e I/O con diverse funzioni

Un morsetto I/O, una funzione

Panoramica sulla gamma di Morsetti I/O Inline ECO  

I nuovi morsetti I/O Inline ECO

I nuovi morsetti I/O Inline ECO consentono di svolgere operazioni di automazione in modo estremamente semplice e vantaggioso. Secondo il principio "un morsetto, una funzione", la serie di nuovi morsetti Inline ECO offre sempre la funzione adatta per l'operazione di automazione selezionata. Non è necessaria una particolare configurazione del morsetto. Proteggete la vostra applicazione, in modo semplice e senza software aggiuntivo, utilizzando il morsetto sicuro Inline ECO Safe. Naturalmente, è possibile combinare tutti i morsetti Inline ECO con tutti gli accoppiatori bus e i morsetti standard della serie Inline.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Assistenza


II sistema I/O Inline spiegato in modo semplice e veloce

Scoprite di più sulle funzioni e le possibilità del sistema I/O Inline.

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi