I prodotti Ex-i di Phoenix Contact sono progettati per garantire un livello di automazione affidabile e sicuro nelle aree a rischio di esplosione. Intrinsic Safety, in breve IS, è la tecnologia che specifica il metodo di funzionamento dei dispositivi a sicurezza intrinseca.
Sarà possibile installare la stazione I/O Inline nella Zona 2, mentre i sensori e gli attuatori possono essere installati all'occorrenza nelle Zone 0, 1 o 2.
Espandete la vostra stazione I/O Inline con componenti a sicurezza intrinseca. Con il morsetto sezionatore potete separare i moduli a sicurezza intrinseca dai moduli già collegati delle rimanenti stazioni.
I vantaggi:
Un requisito fondamentale per i sistemi a sicurezza intrinseca è l'affidabilità della separazione galvanica. Per un'alimentazione affidabile dei moduli I/O a sicurezza intrinseca, Phoenix Contact propone uno speciale terminale Inline: l'unità di alimentazione Ex-i.
Ecco i vantaggi:
Ai questi moduli I/O Ex-i a sicurezza intrinseca è possibile collegare sensori e attuatori con omologazione Ex nonché sensori NAMUR. Tutti e quattro i canali possono essere selezionati e configurati liberamente. Ad esempio per contatti a potenziale zero, cicalini, lampade di segnalazione a colonna o valvole elettromagnetiche.
Rapida individuazione degli errori: i LED di diagnostica su ogni canale segnalano la rottura dei cavi o il cortocircuito.
I quattro canali di questi moduli I/O a sicurezza intrinseca possono essere utilizzati in vari modi:
I moduli I/O Ex i supportano tutti e tre i formati con una risoluzione massima di 16 bit.
Rapido rilevamento degli errori: i LED di diagnostica su ogni canale segnalano la rottura cavo oppure il superamento in eccesso o in difetto del range negli ingressi e nelle uscite.
I moduli I/O a sicurezza intrinseca per il rilevamento della temperatura dispongono di quattro canali configurabili in modo indipendente. Tutti i canali supportano varie funzioni per il rilevamento della temperatura:
Rapido rilevamento degli errori: i LED di diagnostica su ogni canale segnalano la rottura cavo oppure il superamento in eccesso o in difetto del range negli ingressi e nelle uscite.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi