Torna alla panoramica

Morsetti Inline ECO: automazione semplice e vantaggiosa senza necessità di parametrizzazione

Automazione semplice e vantaggiosa con i morsetti Inline ECO

I morsetti Inline ECO consentono di svolgere funzioni di automazione in modo semplice e vantaggioso. Secondo il principio "un morsetto, una funzione", la serie di morsetti Inline ECO offre sempre la funzione adatta per ogni applicazione di automazione. Non è necessaria alcuna particolare configurazione dei morsetti. Con il morsetto di sicurezza Inline ECO Safe, avrete la possibilità di proteggere in modo semplice la vostra applicazione - senza bisogno di software aggiuntivo.

Soluzione centralizzata per la sicurezza funzionale all'interno di macchine compatte

Stazione Inline ECO con morsetti I/O di sicurezza  

Topologia di una semplice soluzione di sicurezza per l'automazione centralizzata

Integrate il morsetto I/O di sicurezza semplicemente collegandolo alla stazione I/O Inline. I morsetti di uscita digitali omologati per applicazioni di sicurezza vengono montati a destra del morsetto I/O di sicurezza. Azionando un sensore, ad esempio l'arresto di emergenza, l'alimentazione dell'attuatore per i moduli di uscita collegati in serie viene disinserita in totale sicurezza. A un morsetto I/O di sicurezza è possibile collegare fino a due circuiti di sensori a 2 canali. Tutte le segnalazioni di stato e di guasto vengono inoltrate al sistema di controllo standard.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi