Inline - I/O

Una grande varietà di funzioni

Una grande varietà di funzioni

Flessibile acquisizione e analisi dei dati.

Torna a Inline: il sistema I/O a modularità fine

Categorie

Cerca in Inline - I/O

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Scegliete i morsetti I/O con e senza parametrizzazione. Un'ampia scelta di funzionalità versatili con omologazioni complete garantisce la massima libertà in qualsiasi topologia. La modularità fine del sistema costituisce la base della concettualizzazione della stazione I/O.

I vantaggi

  • L'ampia gamma di morsetti analogici, digitali e funzionali offre versatilità nel rilevamento dei valori di misura
  • Flessibilità garantita dalle molteplici possibilità di parametrizzazione
  • Programmazione ridotta grazie alla preparazione dei morsetti I/O

Estensione bus locale: dall'armadio di comando al campo

Stazione I/O Inline con collegamento Fieldline  

Stazione Inline con collegamento Fieldline

Rilevate i segnali direttamente in campo e inoltrateli all'armadio di comando senza ulteriori accoppiatori bus. 

I moduli Inline di espansione del bus locale consentono di ridurre il numero di accoppiatori bus e quindi dei dispositivi di rete. Il che si traduce in comunicazione costante con pochi accoppiatori bus.

Desiderate trasmettere i segnali I/O senza l'impiego di cavi? È possibile collegare fino a tre dispositivi I/O alla stazione base sfruttando la connessione Bluetooth.

Inline Ex-i - I/O a sicurezza intrinseca per area Ex

Ricezione dei segnali nelle aree Ex estremamente sicura e affidabile  

Ricezione dei segnali nelle aree Ex estremamente sicura e affidabile

Rendete la stazione I/O Inline sicura per le aree a rischio di esplosione: sarà sufficiente inserire i moduli I/O Ex-i a sicurezza intrinseca dietro i morsetti I/O standard.È a disposizione un'ampia scelta di morsetti I/O standard per l'utilizzo in aree non a rischio di esplosione e a rischio di esplosione fino alla zona 2. Ai morsetti blu I/O possono essere collegati segnali di ingresso e uscita aggiuntivi dalle aree a rischio di esplosione delle zone 1 e 0. 

La parametrizzazione e la diagnosi sono effettuate tramite un sistema di engineering, o tramite la tecnologia FDT (Field Device Tool). Il vostro vantaggio: questo consente un utilizzo semplificato anche in caso di elevato traffico I/O.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi