Accoppiatore bus Inline

Accoppiatore bus per il sistema I/O Inline

Create connessioni

Integrate il sistema I/O Inline in tutte le reti comuni.

Torna a Inline: il sistema I/O a modularità fine

Categorie

Cerca in Accoppiatore bus Inline

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il sistema I/O Inline può essere integrato in tutti i comuni sistemi di bus di campo e nelle reti Ethernet grazie alla possibilità di selezionare l'accoppiatore bus più adatto. In funzione dell'accoppiatore bus è possibile collegare fino a 63 moduli I/O (fino a 16 utenti PCP).

I vantaggi

  • Struttura della stazione estremamente flessibile grazie all'apertura a tutti i comuni sistemi bus e protocolli di rete
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie al design compatto della nuova custodia BK
  • Struttura della stazione vantaggiosa grazie all'ampia scelta di accoppiatori bus con I/O integrati per macchine e impianti con ridotto numero di segnali

Molteplici connessioni di rete

L'accoppiatore bus Inline rappresenta l'elemento di connessione tra un sistema Inline e la rete di livello superiore. Sono disponibili accoppiatori bus per i seguenti protocolli di comunicazione:

Reti per accoppiatori bus Inline

 
Inline Bks (CANopen e Profibus)

CANopen®®

  • Resistenza di terminazione integrata attivabile/disattivabile con interruttore DIP
  • Compatibilità con SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Fino a 63 ulteriori utenze Inline collegabili
  • Custodia compatta

Device/Net™

  • Con ingressi/uscite integrate
  • Possibilità di riservare l'area di memoria I/O per future espansioni (non è necessario alcun hardware)

EtherNet/IP™

  • Con ingressi/uscite integrate
  • Web Based Management (WBM)

INTERBUS

  • Connessioni per bus remoto per tecnologie in fibra ottica o in rame
  • Collegamento via connettore Inline o D-Sub (per le varianti in rame)
Modbus
  • Con ingressi/uscite integrate
  • Web Based Management (WBM)
PROFIBUS
  • Con ingressi/uscite integrate
  • DP/V1 per master Classe 1 e Classe 2
PROFINET
  • Con ingressi/uscite integrate
  • A scelta con connessione RJ45 o SC-RJ

Sercos

  • Con ingressi/uscite integrate
  • Supporta Sercos secondo la specifica V1.1.2

Nuovo design compatto e moderno

Accoppiatore bus Inline con custodia da 40 mm  

Accoppiatore bus Inline con custodia da 40 mm

Uno degli accoppiatori bus più compatti sul mercato, con una larghezza di soli 40 mm, consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Per protocolli come CANopen® ed EtherCAT® è già stato realizzato un nuovo design del dispositivo. Naturalmente i nuovi prodotti supportano tecnologie quali SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi