Sistema di relè industriali con connessione a vite

Per un utilizzo universale

Per un utilizzo universale

La serie PR è una serie standard utilizzata universalmente. I prodotti della serie sono compatibili con diversi prodotti sul mercato.

Torna a Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Categorie

Cerca in Sistema di relè industriali con connessione a vite

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La serie PR è un sistema di moduli a relè comprendente basi per guide a norma DIN, relè, moduli d’ingresso/antidisturbo a innesto, leve di bloccaggio, nonché materiale per ponticellamento adatto a tutte le basi.

I vantaggi

  • Famiglia di relè universalmente utilizzabili
  • Disponibili completamente montati o come scatole di montaggio
  • Combinazioni molteplici per diverse applicazioni

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi