Sistemi di illuminazione macchine

Sistemi di illuminazione macchine in diverse versioni

Varietà per un'illuminazione ottimale

Trovate l'illuminazione macchine a LED più adatta nella vasta gamma di prodotti offerti da Phoenix Contact.

Torna a Illuminazione e segnalazione

Categorie

Cerca in Sistemi di illuminazione macchine

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La robusta illuminazione macchine PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) apre nuovi orizzonti per un'illuminazione efficace di impianti industriali: con tecnica a LED, luce non abbagliante, collegamento in serie e cablaggio M12.

I vantaggi

  • L'alimentazione a 24 V facilita la manutenzione e aumenta la sicurezza
  • Montaggio flessibile grazie ai vari tipi e ai diversi accessori
  • Installazione rapida e meno componenti tramite cablaggio M12
  • Impiego anche in macchine utensili grazie alla resistenza a refrigeranti e lubrificanti

Poco spazio, molta luce: illuminazione macchine della classe 100

Illuminazione macchine della classe 100  

Illuminazione integrata nella macchina

Molte macchine vengono progettate in modo sempre più compatto lasciando poco spazio per l'illuminazione necessaria. I sistemi di illuminazione macchine PLD della classe 100 nel grado di protezione IP54 si distinguono per la loro forma molto sottile e si integrano in modo ottimale nelle macchine anche in condizioni di spazio limitato.

La lampada può essere ruotata nel portalampada in dotazione, orientando al meglio l'illuminazione. Le lampade offrono un'illuminazione particolarmente buona a distanze da brevi a medie dalla superficie illuminata. Disponibili nelle lunghezze da 195 a 895 mm. Il diametro va da 25 a 35 mm.

  • Installazione semplificata in spazi ristretti grazie al design compatto
  • Illuminazione mirata grazie alle varie possibilità di orientamento
  • Utilizzo sul mercato nordamericano grazie all'omologazione ETL
  • Le linee di alimentazione a innesto consentono la libera scelta della lunghezza del cavo e un'installazione semplice e rapida
     

Elevata intensità di illuminazione per ogni applicazione: sistemi di illuminazione macchine della classe 200

Illuminazione macchine della classe 200  

Illuminazione macchine con diametro di 70 mm

I sistemi di illuminazione macchine a LED della classe 200 convincono per la loro elevata intensità di illuminazione. Infatti, rispetto ai sistemi di illuminazione macchine a LED della classe 100, sono ideali per distanze dalla superficie illuminata da medie a grandi.

Avete bisogno di luce in un ambiente ostile? Grazie alla loro elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni, nonché ai refrigeranti e ai lubrificanti, le lampade sono adatte anche a queste situazioni.

La variante di 40 mm di diametro è ideale per l'integrazione in macchine nuove, illuminando l'interno della macchina ad alta efficienza, senza ingombrare.

  • Il vetro di sicurezza di 4 mm consente l'impiego anche in ambienti con potenziale sollecitazione meccanica
  • Grazie alla guarnizione in Viton®, insensibile a molti refrigeranti e lubrificanti
  • Utilizzabile ad alte temperature ed elevate sollecitazioni da urti e vibrazioni
  • Possibilità di montaggio flessibili, poiché orientabile in molte varianti di montaggio (con angolare o supporto)
  • Utilizzo sul mercato nordamericano grazie all'omologazione ETL

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591