Torna alla panoramica

WLAN 1100: la soluzione WLAN per i costruttori di macchine

Connessione tablet tramite WLAN

Il modulo radio WLAN 1100 permette di installare in modo rapido e semplice un'interfaccia WLAN sulle vostre macchine o nei vostri impianti. Con WLAN 1100 è possibile sia fornire una rete WLAN locale (access point), sia integrare la vostra macchina in una rete WLAN sovrapposta (adattatore WLAN). WLAN 1100 è caratterizzato da una ricezione WLAN rapida e stabile. Con le antenne integrate e la sua estrema robustezza, il compatto modulo WLAN è stato studiato specificatamente per le applicazioni nel campo della costruzione di macchine e impianti.

WLAN 1100, una soluzione completa e vantaggiosa

WLAN 1100 e il concetto di installazione classico a confronto  

WLAN 1100 e installazione classica con antenne a confronto

Una soluzione WLAN industriale standard per l'utilizzo in macchine e sistemi è costituita da un modulo WLAN, cavi di antenna e le migliori antenne possibili. Richiede molto spazio, è difficile da installare e spesso è molto costosa. 

Con WLAN 1100, invece, il modulo radio e le antenne si combinano in un dispositivo compatto, semplicemente avvitato sul quadro elettrico o sulla macchina.

Il vantaggio: soluzione completa vantaggiosa e facile da installare

Facile da montare e collegare attraverso il montaggio a vite

Montaggio a vite del modulo WLAN 1100  

Installazione del modulo WLAN 1100 estremamente semplice

WLAN 1100 viene installato come un'antenna grazie al montaggio a vite. Questo richiede solo un foro da 40 mm sulla macchina o sul quadro elettrico. Di conseguenza, una parte del modulo WLAN 1100 necessaria l'installazione sporge all'interno della macchina, o del quadro elettrico, per essere fissata tramite un dado. L'alimentazione e la connessione Ethernet avvengono tramite connettori Push-in e connettori RJ45. Poiché WLAN 1100 non necessita di spazio nel quadro elettrico, può essere aggiunto in un secondo tempo.

Il vantaggio: installazione rapida e compatta

Ricezione completa e affidabile grazie alla tecnologia delle antenne e al WLAN IEEE 802.11n

Ricezione completa e affidabile  

Ricezione completa con WLAN 1100

La buona ricezione del segnale è fondamentale per una comunicazione radio veloce e affidabile. Questo richiede l'utilizzo di antenne di alta qualità. Nel modulo WLAN 1100 è integrata una combinazione di due tipologie di antenne sviluppate appositamente. Un'antenna omnidirezionale a 360° e un'antenna direzionale interna a polarizzazione circolare. Insieme al potente modulo WLAN 802.11n, WLAN 1100 consente sempre una ricezione completa anche in condizioni industriali difficili.

Due potenti antenne integrate con tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output) garantiscono una ricezione radio rapida e stabile ovunque sia necessaria. Ciò consente di incrementare notevolmente la solidità, la velocità e la copertura di trasmissione della comunicazione radio.

Il vantaggio: sempre una ricezione affidabile

Particolarmente resistente anche in condizioni ambientali critiche

Il profilo metallico del modulo WLAN 1100  

WLAN 1100 resiste anche a impatti forti e improvvisi

I moduli collocati al di fuori del quadro elettrico devono essere in grado di resistere a lungo in un ambiente difficile. La custodia deve anche essere in grado di affrontare un impatto violento o uno shock.  La custodia di WLAN 1100 è estremamente robusta e resiste a carichi e impatti meccanici elevati (resistenza all'urto IK08).  

Il vantaggio: resistente anche in condizioni ambientali critiche

Elevata sicurezza tramite due access point virtuali e filtri IP

WLAN 1100 è particolarmente sicuro  

Particolarmente sicuro grazie a elevati standard di sicurezza e profili utente dedicati

Per noi è importante che la vostra rete e i vostri dati siano protetti dall'uso improprio e da eventuali manipolazioni. WLAN 1100 supporta gli standard di sicurezza WLAN più recenti e la crittografia AES basata su hardware. Inoltre, per due diversi gruppi di utenti, ad esempio manutentori e operatori, possono essere impostati diversi acces point WLAN, ognuno con la propria password e il proprio filtro di accesso. In questo modo, i manutentori hanno un accesso WLAN senza restrizioni a tutti i dispositivi della rete, mentre gli operatori possono accedere solo al server di visualizzazione.

Il vantaggio: protezione da manipolazioni e usi impropri

Facile da controllare dal PLC - tramite i comandi CLI

Il modulo radio compatto WLAN#160;1100  

WLAN 1100 può essere configurato tramite CLI

WLAN 1100 può essere configurato tramite comandi http-CLI semplicemente con un PC o un PLC o controllato in fase di runtime. In questo modo molti requisiti possono essere risolti in modo flessibile. Ad esempio, molti moduli WLAN 1100 possono essere configurati in modo rapido e semplice con un solo comando. Inoltre, l'amministrazione della rete può essere automatizzata dal controllore, ad esempio per impostare ogni volta una nuova password WLAN per gli utenti. In questo modo viene eliminato rischio causato dall'utilizzo di una password WLAN statica condivisa.

Il vantaggio: completo controllo da parte dei programmatori delle macchine

Panoramica su WLAN 1100

Caratteristiche

WLAN 1100

WLAN 2100

Standard WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bande di frequenza e canali (*a seconda del paese)

2.4 GHz, canale 1-13*

5 GHz: canale 36-165*

2.4 GHz, canale 1-13*

5 GHz: canale 36-165*

Velocità dati massima (lorda)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

Velocità dati massima (netta)

> 60 Mbit/s

> 60 Mbit/s

Modalità operativa

Access point, client,

2 access point virtuali

Access point, client,

2 access point virtuali

Potenza di trasmissione massima

20 dBm (antenne incluse)

20 dBm (antenne incluse)

Numero di antenne

2 (interno)

2 (interno)

Numero massimo client WLAN

10 client

60 client

Grado di protezione del dispositivo montato

IP54

IP66 e IP68

Temperatura ambientale (di esercizio)

0 °C … +60 °C

-40 °C … +60 °C

Accedi ai prodotti Industrial WLAN per reti Ethernet.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


La soluzione WLAN per i costruttori di macchine

Comunicazione wireless stabile e rapida con WLAN 1100.


WLAN 1100

Access Point e antenna in un unico dispositivo.


Soluzioni di rete per i costruttori di macchine

Tendenze e soluzioni per la comunicazione dei dati nel settore industriale