Torna alla panoramica

FL WLAN 5110 e FL WLAN 5100 a confronto

I nuovi Access Point FL WLAN 5110 rappresentano un ulteriore sviluppo della serie di dispositivi FL WLAN 5100, i quali saranno completamente sostituiti nel 2018. I nuovi FL WLAN 5110 sono dotati di una scheda radio WLAN più moderna e richiedono ora solo due connessioni antenna (2x2 MIMO) anziché tre (3x3 MIMO). Tutte le altre funzionalità, oltra al design e alle dimensioni del dispositivo, corrispondono alla versione precedente. La velocità massima di trasmissione dati tramite WLAN per entrambe le varianti di prodotto è di 300 Mbit/s.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Varianti dei prodotti

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 antenne esterne

(Europa e altri paesi)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 antenne esterne

(Europa e altri paesi)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 antenne esterne

(USA / Canada)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 antenne esterne

(USA / Canada)
Modalità operativa WLAN

WLAN Access Point / Client / Repeater

MIMO 3x3:2
(tre antenne, due Stream)

WLAN Access Point / Client  / Repeater

MIMO 2x2:2
(due antenne, due Stream)
Porte Ethernet2x RJ 452x RJ 45
Slot per schede SD1x slot per schede SD1x slot per schede SD
Misure
(larghezza x altezza x profondità)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Nota sulle misure indicateAltezza con connettore antenna femmina, senza cavo di antennaAltezza con connettore antenna femmina, senza cavo di antenna

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi