Torna alla panoramica

Factoryline WLAN EPA: l'antenna intelligente

FL WLAN Ethernet Port Adapter è l'adattatore WLAN industriale per il collegamento economico di dispositivi compatibili con Ethernet alla rete WLAN. La possibilità di connessione con protocollo trasparente permette di essere indipendenti dal protocollo Ethernet utilizzato.

Solidità e compattezza

Antenne intelligenti FL WLAN EPA e FL WLAN EPA 5N  

Semplice ed economica: l'antenna intelligente FL WLAN EPA

Il concetto di "antenna intelligente" abbina un affidabile modulo radio a un'antenna speciale integrata in una custodia industriale compatta e robusta con grado di protezione IP65. Ciò assicura la massima facilità di integrazione nella vostra applicazione.

  • Supporto di tutti i comuni standard WLAN: 2,4 GHz (802.11a/b/g) e 5 GHz (802.11a/n)
  • Dispositivi con grado di protezione IP65, sviluppati per gli ambienti industriali difficili
  • Rapida realizzazione del collegamento tramite Lean-Stack
  • Ottimizzazione per PROFINET e PROFIsafe
  • Pratica interfaccia web
  • Bassissimo consumo energetico
  • Copertura di trasmissione in campo aperto fino a 250 m

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi