Torna alla panoramica

Prestazioni di visualizzazione eccellenti con Visu+

Impianti di dimensioni maggiori, frequenze di clock più elevate, cicli di produzione più brevi: le tendenze nel campo dell'automazione richiedono interfacce efficienti per il comando e la supervisione dei processi di produzione. Visu+ è il software di visualizzazione da impiegare in tutti i campi di applicazione relativi al monitoraggio e al controllo degli impianti. A tal fine, il software offre funzionalità SCADA complete ed è compatibile con tutte le classi di controllore. Visu+ funziona su dispositivi HMI o PC industriali.

Supervisione più efficiente con i grafici

Monitoraggio chiaro ed efficiente grazie al potente software intuitivo

Monitoraggio chiaro ed efficiente grazie al potente software intuitivo

Con Visu + è possibile estendere le funzioni di monitoraggio con la possibilità di visualizzare le tendenze o impostare gli allarmi. È anche possibile rilevare e registrare i dati operativi e comunicare con i database o i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning). Il software fornisce anche funzioni utili per l'automazione:

Semplicità d'uso

  • Interfaccia di sviluppo chiara e intuitiva
  • Selezione rapida degli elementi di visualizzazione tramite drag & drop
  • Integrazione di ampie librerie di oggetti per vari settori industriali

Accesso universale

  • Possibilità di accedere agli impianti da qualsiasi luogo grazie alla funzionalità web
  • Possibilità di richiamare i dati tramite client web, ad esempio con un cellulare

Massima sicurezza

  • Crittografia dei dati tramite algoritmo integrato
  • Gestione utente protetta da password, per il monitoraggio e il controllo degli accessi locali ed esterni

Flusso di informazioni costante

  • Facile collegamento a database esistenti e integrazione in sistemi ERP
  • Valutazione della qualità grazie alla tracciabilità dettagliata dei singoli lotti

Molteplici campi d'impiego

  • Visu+ funziona su piccole piattaforme ARM o su sistemi server multiprocessori
  • In quanto sistema Full-SCADA, Visu+ è adatto per l'uso in sala di controllo o per il terminale Windows CE direttamente sulla macchina

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi