Torna alla panoramica

Software PLC: per trasformare il PC industriale in controllore

Sfruttate tutta la potenza del PC industriale trasformandolo in un vero e proprio PLC. Con PC WORX RT BASIC, è possibile controllare l'impianto in tempo reale. Inoltre il sistema assicura la stessa affidabilità e stabilità di un PLC tradizionale.

Risparmio economico e affidabilità di controllo

Il software PLC di Phoenix Contact è l'alternativa efficiente ed economica al controllore tradizionale. All'interno del vostro sistema di automazione, il PC industriale viene convertito in un'unità di controllo, comando e visualizzazione.

La stabilità del controllore, che è indipendente dal sistema operativo, è garantita da un'estensione in tempo reale installata in aggiunta al sistema operativo standard. In tal modo, la percentuale di controllo in tempo reale è schermata dall'ambiente Windows e viene eseguita in maniera particolarmente affidabile.

Inoltre, il software PLC supporta tutti i comuni protocolli di trasmissione quali PROFINET, INTERBUS o Modbus e offre la massima compatibilità con Ethernet. Le operazioni di visualizzazione possono essere eseguite in modo semplice e veloce grazie al server web integrato.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi