Industrial Ethernet

Una rete, tante possibilità

Una rete, tante possibilità

Industrial Ethernet è ormai una soluzione collaudata e consolidata nel settore dell'automazione: è completa, veloce ed estremamente flessibile.

Torna a Tecnologia per la comunicazione industriale

Categorie

Cerca in Industrial Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Ethernet significa: massima libertà nella configurazione della propria infrastruttura. Con i prodotti Industrial Ethernet di Phoenix Contact sfruttate tutte le possibilità offerte dalle reti Ethernet. Flessibilità, potenza, universalità e velocità senza pari.

I vantaggi

  • Pensiamo noi a tutto: nell'ampia serie Ethernet troverete dai connettori ad attacco rapido allo switch backbone
  • Massima sicurezza grazie alla più moderna tecnologia firewall e allo straordinario principio di assistenza da remoto
  • Flessibilità garantita dalle interfacce e dalle soluzioni wireless personalizzate
  • Facile gestione della rete grazie al software intuitivo sviluppato per la massima efficienza nella pianificazione, nel monitoraggio e nella manutenzione

Single Pair Ethernet

Dati e potenza trasmissibili per mezzo di un coppia di fili  

Single Pair Ethernet nell'Industrial Internet of Things.

Comunicazione continua dei dati fino all'ultimo metro: Single Pair Ethernet significa trasmissione parallela e ad alta efficienza di dati e potenza, eseguibile via Ethernet dal sensore al cloud tramite una coppia di fili. Sfrutta le possibilità offerte da Single Pair Ethernet per il cablaggio degli impianti nell'Industrial Internet of Things.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


PROFICLOUD

Comunicazione in totale sicurezza tra sedi decentrate


Soluzioni di rete per i costruttori di macchine

Tendenze e soluzioni per la comunicazione dei dati nel settore industriale

Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè