Torna alla panoramica

Factoryline Bluetooth EPA: l'antenna intelligente

L'Ethernet Port Adapter Bluetooth FL BT EPA consente di collegare in modalità wireless i moduli di automazione compatibili con Ethernet, Safety inclusi.

Solidità e compattezza

Ethernet Port Adapter Bluetooth FL BT EPA  

Factoryline Bluetooth Ethernet Port Adapter

Il concetto di "antenna intelligente" abbina un affidabile modulo radio a un'antenna speciale integrata in una custodia industriale compatta e robusta con grado di protezione IP65: per la massima semplicità di integrazione nella vostra applicazione.

  • Ideale per gli ambienti industriali difficili
  • Rapida realizzazione del collegamento tramite Lean-Stack
  • Ottimizzazione per PROFINET e PROFIsafe
  • Semplice configurazione del collegamento diretto di due moduli FL BT EPA tramite pulsante di modalità
  • Impiego come client in una rete Bluetooth
  • Bassissimo consumo energetico
  • Copertura di trasmissione in campo aperto fino a 250 m

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi