Torna alla panoramica

EPA 2: la nuova generazione di Ethernet Port Adapter di Phoenix Contact

A metà del 2017 la nostra prima generazione di moduli radio EPA è stata sospesa e sostituita da una nuova generazione di EPA 2. Oltre alla custodia dal nuovo design, è ora disponibile un modulo comune sia per Bluetooth che per WLAN. In questa pagina troverete informazioni sulle differenze tra le due generazioni di moduli e i rispettivi prodotti che sostituiscono la prima generazione EPA.

Panoramica su FL EPA

FL EPA generazione 1

FL EPA generazione 2

FL WLAN EPA  (cod. art. 2692791)

WLAN 2.4 GHz

Antenna interna

FL EPA 2  (cod. art. 1005955)

WLAN 2.4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0

Antenna interna

FL WLAN EPA 5N  (cod. art. 2700488)

WLAN 5 GHz

Antenna interna

FL EPA 2  (cod. art. 1005955)

WLAN 2.4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0

Antenna interna

FL WLAN EPA RSMA  (cod. art. 2701169)

WLAN 2.4 GHz e 5 GHz

Connessione per antenna esterna RSMA

FL EPA 2 RSMA  (cod. art. 1005957)

WLAN 2.4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0

Connessione per antenna esterna RSMA

FL BT EPA MP  (cod. art. 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0

Connessione per antenna esterna RSMA

FL EPA 2 RSMA  (cod. art. 1005957)

WLAN 2.4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0

Connessione per antenna esterna RSMA

FL BT EPA  (cod. art. 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0

Antenna interna

FL BT EPA 2  (cod. art. 1005869)    

(può essere sostituito anche da FL EPA 2)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0

Antenna interna

Dati tecnici a confronto

FL EPA generazione 1FL EPA generazione 2

FL EPA generazione 1

FL EPA generazione 2

Dimensioni custodia

Larghezza: 66 mm, altezza: 91 mm, profondità: 34 mm

Larghezza: 67,08 mm, altezza: 92,7 mm, profondità: 33,2 mm

Varianti dei prodotti

Singoli dispositivi per WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, BluetoothModuli combinati per WLAN e Bluetooth

Modalità operative della WLAN

WLAN client / AdHoc

WLAN client / Micro Access Point (max. 7  client)

Ponte Wireless punto-punto (tra due FL EPA)

UDP tunnel (Layer 2 trasparente)

Tunnel Layer 2

(non compatibile con il tunnel UDP, generazione 1)

Antenna

Antenna interna, a polarizzazione circolare, direzionale, 5 dBi

Antenna interna, a polarizzazione lineare, OMNI, da 0,5 a 2 dBi

Potenza di trasmissione (massima)

Antenna interna

FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz): 14 dBm EIRP

Antenna esterna (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

Antenna interna

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

Antenna esterna

WLAN 2.4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

Antenna interna: 13 dBm EIRP

Antenna esterna: 11 dBm

Sensibilità di ricezione (massima)

WLAN 2,4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 Ghz: -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2,4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 Ghz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Copertura massima*

WLAN 2,4 GHz: in campo aperto fino a 200 m, in capannoni fino a 100 m

WLAN 5 GHz: in campo aperto fino a 100 m, in capannoni fino a 50 m

Bluetooth: in campo aperto fino a 250 m, in capannoni fino a 100 m

*La copertura dipende dalle rispettive condizioni ambientali. Le coperture indicate si riferiscono alla portata, non alle distanze massime raggiungibili, che sono generalmente molto maggiori.

In pratica, la copertura raggiungibile di entrambe le generazioni di EPA dovrebbe essere comparabile. In alcune applicazioni la portata di WLAN EPA 2 nella banda da 2,4 GHz può essere leggermente più corta, mentre la banda da 5 GHz è leggermente più ampia.

LeWLAN 2,4 GHz: in campo aperto fino a 200 m, in capannoni fino a 100 m

WLAN 5 GHz: in campo aperto fino a 100 m, in capannoni fino a 50 m

Bluetooth: in campo aperto fino a 250 m, in capannoni fino a 100 m

*La copertura dipende dalle rispettive condizioni ambientali. Le coperture indicate si riferiscono alla portata, non alle distanze massime raggiungibili, che sono generalmente molto maggiori.

In pratica, la copertura raggiungibile di entrambe le generazioni di EPA dovrebbe essere comparabile. In alcune applicazioni la portata di WLAN EPA 2 nella banda da 2,4 GHz può essere leggermente più corta, mentre la banda da 5 GHz è leggermente più ampia.

Range delle temperature di esercizio

da -30 °C a 65 °C

da -30 °C a 65 °C

Grado di protezione IP

IP65

IP 65

ConnessioniM12M12

Alimentazione

9-30 VDC, max. 1.7 W

9-30 VDC, max. 1.7 W

Canali WLAN

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 solo in modalità client

EPA 2: 36 – 48 solo in modalità access point

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 solo in modalità client

EPA 2: 36 – 48 solo in modalità access point

Standard Bluetooth

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 tramite comandi AT (limitato)

BT Security: Encryption non compatibile con EPA e EPA 2

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 tramite comandi AT (limitato)

BT Security: Encryption non compatibile con EPA e EPA 2

Prestazioni

WLAN: max. 20 Mbit/s

Bluetooth: max. 3 Mbit/s

(Tempi di aggiornamento comparabili con PROFINET, a partire da 16 ms)

WLAN: max. 20 Mbit/s

Bluetooth: max. 3 Mbit/s

(Tempi di aggiornamento comparabili con PROFINET, a partire da 16 ms)

Comandi AT

Disponibili (sintassi leggermente modificata dalla

tecnologia radio combinata (WLAN/Bluetooth)

Disponibili (sintassi leggermente modificata dalla

tecnologia radio combinata (WLAN/Bluetooth)

Pulsante "Mode"

Disponibile per una semplice configurazione, anche senza PC

Disponibile per una semplice configurazione, anche senza PC

Protocolli di trasmissione

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, ecc.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, ecc.

Omologazioni

CE (Europa), FCC (US, Canada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canada)

CE (Europa), FCC (US, Canada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canada)

Indicazioni importanti per il passaggio alla seconda generazione EPA

Per il passaggio ai moduli radio EPA è necessario seguire quanto indicato:

  • Nella modalità ponte wireless punto-punto, i moduli EPA della seconda generazione non sono compatibili con quelli della prima. In questa modalità operativa non è consentito un funzionamento congiunto.
  • A causa delle modifiche apportate allo standard Bluetooth in materia di modalità di sicurezza, i moduli EPA di seconda generazione non sono compatibili con i moduli EPA di prima generazione. Questo significa che quando la protezione (crittografata) è attivata, le due generazioni di EPA non possono essere gestite insieme in modalità Bluetooth.

Accedi ai prodotti Industrial Bluetooth per reti Ethernet.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi