Torna alla panoramica

Factoryline Bluetooth EPA multipoint: l'access point

Factoryline Bluetooth EPA MP Access Point offre tutte le opzioni necessarie per collegare in modo semplice, flessibile e sicuro i componenti di automazione basati su Ethernet sfruttando la modalità radio.

Semplificazione della tecnologia Bluetooth

FL BT EPA MP  

Access Point Bluetooth EPA multipoint

L'access point FL Bluetooth EPA AP è il dispositivo universale per la trasmissione dati Bluetooth. Grazie al collegamento esterno dell'antenna e alla custodia IP65 può essere utilizzato in una vasta gamma di ambienti, sia come client Bluetooth che come access point di una cella radio Bluetooth per un massimo di sette dispositivi. Una delle caratteristiche tipiche della tecnologia Bluetooth: la comunicazione Ethernet avviene con protocollo trasparente. Ciò significa che è possibile trasmettere diversi tipi di protocollo, quali PROFINET, Modbus-TCP o EtherNet/IP, senza problemi.

  • Punto di accesso Ethernet per un massimo di sette dispositivi Bluetooth quali sistemi di pesatura, lettori di codici a barre o PC
  • Semplice messa in funzione tramite mode button, interfaccia web dinamica o script SSI
  • Esclusione delle frequenze WLAN (Black Channel List) per la coesistenza senza interferenze con le reti WLAN
  • Ideale per vari tipi di antenna
  • Ottimizzazione per PROFINET e PROFIsafe
  • Copertura di trasmissione in campo aperto fino a 250 m   

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi