Prodotti specifici per il cliente

Soluzioni specifiche per il cliente

Dalla richiesta al singolo prodotto

Consegniamo esattamente ciò di cui c'è bisogno. Contattateci: realizzeremo per voi una soluzione su misura.

Ciò di cui avete bisogno non è presente nella nostra offerta? Nessun problema: dal piccolo adattamento fino allo sviluppo di un prodotto completamente nuovo, il team di assistenza di Phoenix Contact lavora per soddisfare le vostre richieste. Accordateci la vostra fiducia: possediamo un ampio know-how tecnico e siamo assolutamente flessibili. Passo dopo passo sviluppiamo insieme a voi la vostra soluzione personalizzata.

I vantaggi

  • Consulenza personalizzata con un solo referente per l'intera fase di progettazione
  • Realizzazione personalizzata del progetto per ogni applicazione
  • Esecuzione rapida e affidabile grazie ai nostri specialisti esperti
  • Qualità professionale nella produzione in piccola e grande serie
  • Consegna puntuale grazie a una pianificazione accurata e al controllo del progetto

Le vostre esigenze applicative

Prodotti a catalogo  

I prodotti semplificano l'installazione

Realizziamo varianti dei prodotti nel catalogo o di nuovi prodotti secondo le vostre indicazioni:

  • Per semplificare l'installazione
    Lo spazio nell'armadio di comando è prezioso. Insieme con voi realizziamo un sistema di installazione. Soluzioni personalizzate da componenti di sistema garantiscono un'elevata affidabilità della vostra applicazione e facilitano future espansioni.
  • Per la conversione e l'ammodernamento del vostro impianto
    State pensando ad un riadattamento? Potete contare sul nostro aiuto nella ristrutturazione del vostro sistema di automazione. Soluzioni su misura, perfettamente adattate alla vostra applicazione e cavi di sistema garantiscono un'installazione senza errori, riducendo al minimo i tempi di fermo.

Dalla richiesta al prodotto

Consulenza

Sviluppiamo insieme a voi soluzioni personalizzate

Sviluppiamo i vostri prodotti dall'idea fino alla produzione in serie, con le seguenti fasi di progetto:

  • Fase di progettazione
    Creiamo sulla base delle vostre specifiche un'offerta che include il disegno di progetto.
  • Fase di realizzazione
    L'offerta soddisfa le vostre aspettative? Allora trasformiamo il vostro ordine in un prodotto conforme alle normative. Su richiesta realizziamo modelli funzionali o prototipi.
  • Fase di produzione in serie
    Dopo la vostra approvazione del progetto produciamo il vostro prodotto specifico secondo processi certificati. Il risultato sarà un prodotto testato in grado di soddisfare al 100 % le vostre aspettative.

 

Filo diretto con noi

Avete una richiesta concreta? Inviate un messaggio tramite il nostro modulo di richiesta. Vi risponderemo subito e discuteremo dei dettagli ancora in sospeso. Riceverete in breve tempo un'offerta concreta, insieme al primo disegno relativo al progetto.

Sentitevi in mani sicure: verrete coinvolti in ogni fase, anche a ordinazione avvenuta. Infine, decideremo insieme a voi, con la vostra approvazione, quando la soluzione sarà pronta.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio di sistema per controllori

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi