Software personalizzato

Software personalizzato

Soluzioni software personalizzate

Phoenix Contact vi supporta nella realizzazione della vostra infrastruttura di ricarica personalizzata.

I controllori per la ricarica di Phoenix Contact sono dotati di interfacce standard. Possono essere quindi usati con corrispondenti moduli software per l'implementazione di un sistema di gestione della ricarica, per la guida intuitiva dell'operatore o per l'integrazione di sistemi di calcolo dei costi OCPP (Open Charge Point Protocol).

I vantaggi

  • Realizzazione delle vostra infrastruttura di ricarica personalizzata
  • Moduli software a norme IEC 61851 e ISO 15118
  • Integrazione della stazione di ricarica nel proprio sistema di gestione mediante il protocollo di comunicazione OCPP e SQL
  • Sviluppo e produzione secondo IATF 16949 e ISO 9001

Trovate la vostra soluzione!

Avete una richiesta? Inviate un messaggio tramite il nostro modulo per:

  • Il software su misura per l'utilizzo delle stazioni di ricarica
  • Moduli software per la creazione e l'espansione del vostro programma applicativo

In breve tempo, riceverete una risposta per discutere dei dettagli. Riceverete in breve tempo un'offerta concreta.

Comunicazione tra veicolo e sistemi backend

I moduli software permettono la comunicazione tra veicolo, stazione di ricarica e sistemi backend.  

I moduli software permettono la comunicazione tra veicolo, stazione di ricarica e sistemi backend.

Ideazione personalizzata

Phoenix Contact vi supporta nell'ideazione della vostra infrastruttura di ricarica personalizzata:

Software perinfrastrutture di ricarica semipubblicheinfrastrutture di ricarica pubbliche
Interruttore a chiave x 
Scheda RFIDxx
App per smartphonexx
Sistemi per il calcolo dei costi x
Sistemi di gestionexx

Il nostro know-how - Caratteristiche

Phoenix Contact vi supporta nell'applicazione delle tipologie di ricarica e della relativa comunicazione:

Modalità di ricaricaAC e DC
Protocolli di trasmissioneOCPP, SQL, CAN, Modbus/RTU
InterfacceEthernet, I/O digitali, comunicazione seriale (RS-485, RS-232)

Il nostro know-how - Software

Phoenix Contact vi supporta in tutte le applicazioni con i relativi software e i moduli funzionali corrispondenti:

Protocolli di trasmissione/interfaccelibreriecompiti
EM-CP-PPE-Mobility LibComunicazione verso i controllori per la ricarica
EVCC BasicE-Mobility LibComunicazione verso i controllori per la ricarica
OCPPOCPP LibComunicazione verso i sistemi backend
SQLLibreria SQLCollegamento ai database centrali
ModbusModbus LibLettura di valori energetici dai dispositivi di misura
Comunicazione serialeCOM SerialIntegrazione di lettori RFID

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi