novità
Con gli I/O Axioline F trasmettete in modo affidabile i segnali nel quadro elettrico.
Un'ampia gamma di moduli I/O con ingressi e uscite digitali e analogiche, funzioni o per applicazioni speciali. I diversi moduli I/O garantiscono la massima flessibilità per strutturare una stazione.
novità
Integrate nella vostra stazione le corrette funzionalità I/O. I moduli I/O comunicano rapidamente con l'accoppiatore bus mediante il modulo di base bus e sono protetti dai disturbi EMC.
Modulo di ingresso digitale con 64 ingressi digitali con connessione a 1 conduttore.
Modulo di ingresso digitale con 8 ingressi digitali ed elevata resistenza alla tensione impulsiva. Questo modulo è idoneo per lutilizzo in applicazioni IEC 61850.
Modulo di uscita digitale con 8 uscite digitali con connessione a 2 conduttori.
Modulo di ingresso analogico con 4 canali di ingresso bipolari per il collegamento di segnali di corrente.
Modulo di uscita analogico con 4 canali di uscita analogici per la connessione a scelta di segnali di tensione o corrente.
Questa panoramica offre un esempio della selezione di prodotti da ogni categoria di funzioni. Oltre al modulo elettronico, i moduli contengono anche il modulo di base bus.
Estremamente semplice da utilizzare. La tecnologia di connessione Push-in garantisce la massima efficienza nel cablaggio senza la necessità di utensili. I conduttori rigidi o dotati di capicorda montati possono essere inseriti direttamente nei moduli. La marcatura colorata dei punti di contatto consente un cablaggio rapido e intuitivo, riducendo i tempi di installazione e un conseguente risparmio di costi.
L'elevata compatibilità elettromagnetica permette, inoltre, l'utilizzo senza problemi all'interno di uffici o abitazioni. Con i moduli XC è disponibile un range di temperature ancora più esteso. I componenti laccati offrono un campo di impiego ancora più ampio.
Il rilevamento di dati relativi all'energia e alle prestazioni è necessario per molte applicazioni.
Con il modulo I/O AXL F PM EF 1F ottenete dati precisi, che il sistema I/O elabora molto rapidamente. I parametri preimpostati vi garantiscono una semplice messa in servizio. Separazione sicura dai moduli adiacenti, senza ulteriori misure di isolamento.
Ampia analisi della rete grazie alla determinazione delle caratteristiche armoniche, che vi offre molteplici possibilità di impiego.
Il modulo I/O è certificato secondo la Direttiva Bassa Tensione e dispone di una connessione diretta di tensioni fino a 400 V/690 V senza convertitore.
Axioline F è il sistema I/O ideale per il settore energetico grazie alla sua particolare resistenza a condizioni ambientali critiche. Con l'accoppiatore bus per IEC 61850, e i moduli I/O per tensioni nominali e relativa resistenza alle tensioni, Axioline F ora trova impiego anche per IEC 61850. Sfruttate la semplicità nell'utilizzo e la flessibile struttura delle stazioni.
Affiancate i moduli I/O al nostro controllore in tutta semplicità. Con Axiocontrol e Axioline F realizzate una soluzione completa per le vostre applicazioni di automazione su PROFINET o Modbus/TCP.
Il controllore compatto Axiocontrol AXC 3050 gestisce, in modo affidabile e rapido, operazioni di automazione di media ed estrema complessità. Il microcontrollore della famiglia Axiocontrol AXC 1050 riduce il carico dei controllori PROFINET sovrapposti in qualità di dispositivo PROFINET. È particolarmente adatto al controllo di stazioni I/O decentralizzate e, grazie all'UPS integrato, garantisce un'elevata disponibilità.
Tutti i controllori Axiocontrol possono essere ampliati liberamente fino a 63 moduli I/O della famiglia Axioline F.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi