I/O per AS-Interface

Collegamento in rete sul campo rapido e semplice grazie a AS-Interface

Automazione semplice

Riduzione degli sforzi: semplificazione di montaggio e utilizzo

Torna a Sistemi I/O per l'installazione in campo (IP65/67)

Categorie

Cerca in I/O per AS-Interface

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Desiderate risparmiare tempo, utilizzare meno cavi e collegare l'impianto alla rete in modo semplice e veloce in campo? Allora i componenti per reti AS-Interface sono la soluzione intelligente più appropriata.

I vantaggi

  • Tempi di installazione più brevi grazie a innovativi sistemi di connessione
  • Tutto da un unico fornitore grazie all'ampia gamma di prodotti
  • Connessione senza utensili con la connessione a perforazione

La variante più appropriata per il vostro impianto

Due varianti di custodia per esigenze diverse  

Due varianti per impieghi differenti

I dispositivi AS-Interface possono essere collegati direttamente tramite il conduttore piatto AS-Interface oppure, in quanto dispositivo particolarmente compatto, tramite una connessione M12 per AS-Interface. I dispositivi I/O per AS-Interface in grado di protezione IP67 sono ideali per l'impiego diretto in campo.

  • I dispositivi con connessione I/O M12 si contraddistinguono per l'innovativo sistema di collegamento senza utensili al sistema AS-Interface. Ciò assicura semplicità di utilizzo e e riduce i tempi di connessione.
  • I dispositivi AS-Interface M8 si contraddistinguono per la loro struttura compatta. L'installazione di queste unità può avvenire sui profilati o direttamente nelle macchine, anche in condizioni di spazio ridotto.

Versatili opzioni di montaggio

Le modalità di montaggio versatili incrementano la flessibilità nell'installazione  

Rapido e semplice: incastro opzionale sulla guida di supporto

I dispositivi I/O AS-Interface di Phoenix Contact possono essere montati in maniera flessibile. Per il fissaggio su superfici piatte utilizzate viti M4 standard. In alternativa i dispositivi con connessione I/O M12 possono essere fissati tramite incastro sulla guida di supporto.

Collegamento senza utensili

Installazione semplice e rapida grazie alla connessione senza utensili  

Installazione rapida grazie al montaggio senza strumenti

Il concetto alla base del sistema AS-Interface è semplicemente geniale: è sufficiente pressare i cavi piatti nei supporti della guida, chiudere il meccanismo di bloccaggio e i dispositivi sono collegati.

Il principio: i perni metallici penetrano la guaina del cavo piatto ed entrano in contatto con i conduttori. Questo metodo di penetrazione assicura un collegamento rapido e non richiede l'impiego di strumenti aggiuntivi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni