IEC 61850

Infrastruttura di rete e sistemi I/O per IEC 61850

Comunicazione standardizzata

Per reti energetiche a prova di futuro

Torna a Componenti e sistemi bus di campo

Categorie

Gli impianti elettrici si basavano fino ad ora su una tecnica che utilizzava apparecchiature specifiche del costruttore con interfacce e protocolli di trasmissione proprietari. Con la norma IEC 61850 la comunicazione e il processo di engineering sono stati standardizzati a livello mondiale. Gli utenti non dipendono più da un singolo costruttore e la varietà di interfacce si riduce sensibilmente. La base per la comunicazione IEC 61850 è la tecnologia Ethernet.

I vantaggi

  • Interoperabilità grazie alla comunicazione standardizzata e ai processi di engineering
  • Impiego universale, ampia accettazione e diffusione
  • Sicurezza d'investimento e sostenibilità grazie ai requisiti chiaramente definiti per i dispositivi e la comunicazione
  • Progettazione semplificata degli impianti grazie a interfacce definite, modello di dati orientato agli oggetti e linguaggio di comunicazione universale
  • Comunicazione costante dal livello di processo a quello di campo e stazione fino alla gestione della rete

Dieci sezioni per l'interoperabilità nel sistema energetico

Sistema energetico  

IEC 61850: sistemi energetici in rete

La norma IEC 61850 elaborata dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale si suddivide in dieci sezioni e descrive i requisiti che i dispositivi e la comunicazione utilizzati nei sistemi di protezione e di gestione degli impianti elettrici devono soddisfare. 

La norma IEC 61850 definisce in particolare:

  • I requisiti generali per gli impianti elettrici
  • Informazioni per funzioni e dispositivi
  • Scambio di informazioni per la protezione, il monitoraggio, il controllo e la misurazione in impianti elettrici
  • Interfacce di comunicazione
  • Un unico linguaggio di configurazione a livello internazionale

Sistema I/O Axioline F per IEC 61850

Axioline F è la soluzione I/O più semplice per il settore energetico  

IEC 61850 particolarmente semplice con Axioline F

Come sistema I/O particolarmente robusto, Axioline F è predestinato all'impiego nel settore energetico. Con l'accoppiatore bus per IEC 61850 e i moduli I/O per tensioni nominali aumentate e relativa resistenza alle tensioni, Axioline F ora trova impiego anche per IEC 61850. Approfittate in particolare della sua facilità d'impiego e della struttura flessibile delle stazioni.

  • La facilità di parametrizzazione consente di eseguire la messa in servizio senza conoscenze di programmazione specifiche
  • Accesso online semplice e flessibile al prodotto grazie all'interfaccia web
  • Combinazione a piacere di moduli di bassa e bassissima tensione senza separatori
  • Interoperabilità del sistema I/O Axioline F con la comunicazione IEC 61850 verso tutti gli altri dispositivi

Infrastruttura di rete per IEC 61850

Switch, convertitori di supporti e moduli di ridondanza PRP per IEC 61850  

Infrastruttura di rete per IEC 61850

La norma IEC 61850 impone specifici requisiti ai componenti di rete. A seconda del luogo di impiego è necessario soddisfare requisiti ambientali estremamente severi, specificati nella norma IEC 61850-3. Phoenix Contact vi offre switch, convertitori di supporti e moduli di ridondanza PRP per un'infrastruttura di rete standardizzata.

  • Ideale per l'impiego nelle più dure condizioni ambientali, elettromagnetiche ed elettrostatiche secondo le norme IEC 61850-3/IEEE 1613
  • Trasmissione dati affidabile e senza interferenze anche a grandi distanze con la tecnologia a fibra ottica
  • Meccanismi di ridondanza rapidi per una elevata affidabilità
  • Ampio range di tensioni di alimentazione per un impiego flessibile in presenza di tensioni di esercizio diverse

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Componenti per bus di campo: convertitori

Assistenza


Axioline F per IEC 61850

Configurazione della comunicazione tramite protocollo MMS


Axioline F per IEC 61850

Configurazione della comunicazione tramite protocollo GOOSE

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi