Torna alla panoramica

Sistemi di runtime IEC 61131

Per controllare e sincronizzare con esattezza i cicli e i passaggi di elaborazione, i sistemi di controllo devono essere caratterizzati da potenza sempre maggiore. Le architetture moderne dei processori garantiscono la potenza di calcolo necessaria. Grazie ai sistemi di Runtime di Phoenix Contact potrete sviluppare controllori IEC 61131 in grado di soddisfare le richieste più esigenti.

Kit per sviluppo software (SDK) ProConOS embedded CLR

Panoramica del sistema ProConOS embedded CLR  

ProConOS embedded CLR: sistema aperto di Runtime Control IEC 61131

Il kit per lo sviluppo software (SDK) ProConOS eCLR permette di adattare il sistema di runtime ad hardware specifici. I produttori di controllori potranno sviluppare e configurare funzioni aggiuntive specifiche.

Con o senza sistema operativo subordinato, grazie a ProConOS embedded CLR potrete disporre di tutte le funzioni necessarie per la realizzazione di un controllore completo sulla base di una piattaforma integrata: capacità di multitasking, supporto di eventi di sistema, preparazione di un interfaccia dispositivo per messa in funzione, debugging e monitoraggio.

ProConOS embedded CLR SDK è disponibile per una serie di CPU e sistemi operativi in tempo reale.

Torna su

Sistema di runtime ProConOS embedded CLR

Pacchetto software con sistema di Runtime ProConOs embedded CLR  

La versatilità del pacchetto software

ProConOS embedded CLR è il sistema aperto di Runtime Control IEC 61131 per lo svolgimento di vari compiti di automazione quali: PLC, PAC, Motion Control, CNC, applicazioni di robotica e sensori.

Utilizzando il linguaggio intermedio di Microsoft, normalizzato a livello internazionale (CIL a norma IEC/ISO23271), in qualità di interfaccia dispositivo si può programmare il ProConOS embedded CLR in C# e in IEC 61131.

Torna su

ProConOS embedded CLR con chip singolo

Pacchetto software ProConOS embedded CLR con chip singolo  

Compatto e vantaggioso

ProConOS embedded CLR (eCLR) è disponibile per architetture a chip singolo. In questo caso per eseguire il codice del controllore si può utilizzare la memoria flash (Execution-in-Place). In tal modo non occorre una memoria RAM esterna, aggiuntiva per l'elaborazione del programma del controllore. Il sistema Execution-in-Place è una soluzione vantaggiosa e dalle prestazioni elevate per controllori con struttura a chip singolo.

Torna su

ProConOS embedded CLR Soft-SPS

Pacchetto software con ProConOS eCLR Soft-SPS  

Il PC come controllore in tempo reale

ProConOS embedded CLR (eCLR) garantisce un ambiente di runtime IEC 61131-SPS rigorosamente in tempo reale. Tale caratteristica vi consentirà di sviluppare un controllore potente partendo da un hardware a base PC. La programmazione può essere eseguita con linguaggio IEC 61131 e C#. La possibilità di utilizzare un sistema operativo in tempo reale, in aggiunta al sistema operativo Windows, garantisce delle funzioni di multitasking con tempi di ciclo ben al di sotto di un millisecondo. Nell'intervallo di qualche microsecondo, il jitter, grazie all'esecuzione molto rapida del codice, si trova ben al di sotto di un microsecondo (codice da 1000 righe).

Torna su

ProConOS embedded CLR Visual Studio

Pacchetto software con ProConOS eCLR Visual Studio  

Massima flessibilità grazie al linguaggio di alto livello

ProConOS embedded CLR (eCLR) può essere programmato in MULTIPROG usando i linguaggi di programmazione della norma IEC 61131-3 e in Visual Studio col linguaggio C# di alto livello .NET orientato agli oggetti.

I blocchi funzionali e le funzioni scritte in C# possono essere utilizzate nel sistema di programmazione. Per tale scopo è prevista l'installazione di una Add-In per Visual Studio, che prepara dei modelli di gruppo. Le librerie MULTIPROG sono realizzate su questa base. Il programma Visual Studio è caratterizzato da una interfaccia per il monitoraggio e la ricerca di guasti per la funzione essenziale di debugging. La visualizzazione online prevede la rappresentazione dei valori delle variabili, delle forze e degli override, dei breakpoint e dei tag OPC.

Torna su

ProConOS embedded CLR con PROFINET

Pacchetto software ProConOS eCLR con PROFINET  

Supporto PROFINET integrato

L'ambiente ProConOS eCLR supporta anche gli stack di comunicazione PROFINET di Phoenix Contact Software. Tali stack sono utilizzabili per implementare controllori PROFINET e/o dispositivi PROFINET. La potente architettura software del sistema garantisce lo scambio di dati con un massimo di 100 dispositivi PROFINET al millisecondo.

Torna su

Download della demo del software

Il pulsante consente di accedere all'area per il download della demo del software relativo al controllo secondo norma IEC 61131.

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
Download

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi