Custodie per l'elettronica modulari ICS

Custodie per lelettronica modulari ICS

Nessuna custodia è mai stata così versatile

Custodie per l'elettronica modulari ICS per soluzioni IoT.

Torna a Custodie per guide DIN

Categorie

Cerca in Custodie per l'elettronica modulari ICS

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le soluzioni realizzate con le custodie modulari della serie ICS sono in grado di soddisfare i requisiti delle applicazioni di automazione industriale del futuro. Scegliete il sistema di custodie con differenti dimensioni, tecnologie di connessione variabili e connettori bus per guide di montaggio opzionali.

I vantaggi

  • Utilizzo flessibile grazie al sistema modulare con differenti tecnologie di connessione
  • Collegamenti standard come RJ45, USB, D-SUB e prese per antenne come parti integranti
  • Utilizzo ottimale dello spazio nelle custodie e svariate possibilità di personalizzazione in termini di design, colori e stampa
  • Connettore bus per guide di montaggio a 8 poli con contatti paralleli e seriali, per semplificare la comunicazione da modulo a modulo

Configuratore per coperchio della custodia personalizzato della serie ICS

Configuratore per coperchio della custodia personalizzato della serie ICS

Progettate coperchi personalizzati della serie ICS e utilizzate la stampa 3D di PROTIQ per la realizzazione dei prototipi. Una volta deciso il design, il vostro coperchio della custodia personalizzato viene prodotto in serie.

Sistema modulare per ogni esigenza

Custodie disponibili in varie larghezze, altezze e profondità costruttive  

Sistema modulare per ogni esigenza

Il sistema modulare della custodia per l'elettronica ICS offre un'elevata scalabilità, adatta per qualsiasi esigenza:

  • Larghezza costruttiva di 20 mm, 25 mm e 50 mm
  • Altezze costruttive di 77,5 mm, 100 mm e 122,5 mm
  • Profondità di 87,5 mm, 110 mm e 132,5 mm

Tecnologie di connessione integrate

Custodie per lelettronica ICS con varie tecnologie di connessione integrate  

Tecnologie di connessione integrate

Le custodie per l'elettronica della serie ICS offrono tecnologie di connessione modulari uniche sul mercato:

  • RJ45, DSUB, USB e connessioni per antenne
  • Elementi base per circuiti stampati per la tecnologia di connessione a innesto delle custodie della serie ICS
  • Connettori con tecnologia di connessione a vite o Push-in a tre o quattro poli con passo 5,0 mm

Utilizzo ottimale dello spazio all'interno delle custodie

Esempio applicativo di una custodia della serie ICS  

Utilizzo ottimale dello spazio all'interno delle custodie

Grazie alla loro flessibilità, le custodie per l'elettronica ICS consentono di implementare soluzioni tecnicamente complesse in uno spazio ridotto:

  • Spazio disponibile per massimo due circuiti stampati rapidamente installabili
  • Grazie allo spessore custodia di 25 mm, resta più spazio per relè e condensatori elettrolitici
  • Svariate opzioni per la personalizzazione in termini di design, colori e stampa

Elementi di raffreddamento passivi per le applicazioni più critiche dal punto di vista termico

Elementi di raffreddamento passivi  

Elementi di raffreddamento passivi

Utilizzate elementi di raffreddamento passivi per custodie per l'elettronica anche in applicazioni più critiche con temperature elevate. Adattate gli elementi di raffreddamento individualmente al design del dispositivo. Approfittate della nostra offerta di servizi da un'unica fonte. Avvaletevi di molteplici simulazioni termiche per la progettazione del layout ottimale del vostro circuito stampato.

Connettore bus per guide di montaggio a otto poli

Connettore bus per guide di montaggio a 8 poli  

Connettore bus per guide di montaggio per un utilizzo flessibile delle custodie per l'elettronica ICS

Un connettore bus per guide di montaggio a 8 poli aumenta la flessibilità per l'utilizzo delle custodie per l'elettronica della serie ICS:

  • Facile connessione delle singole custodie ICS, grazie a connettori bus per guide di montaggio a 8 poli con contatti seriali e paralleli

Indicatore di segnali ottici

Collegamenti in fibra ottica come accessori  

Collegamenti in fibra ottica come accessori

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni. Su richiesta, possiamo elaborare custodie per l'elettronica personalizzate.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

Custodie per l'elettronica modulari di Phoenix Contact

Le custodie modulari consentono di proteggere completamente il circuito stampato, offrendo una soluzione ottimale per ogni esigenza. Risparmiate contemporaneamente spazio, tempo e costi. Approfittate dell'ampia gamma di opzioni disponibili. Utilizzate custodie sicure, resistenti e collaudate per dispositivi (semi)industriali. Le nostre custodie consentono di sfruttare in modo ottimale lo spazio nell'applicazione grazie alla disponibilità di differenti larghezze e altezze.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Custodie per l'elettronica modulari della serie ICS

La base per i dispositivi IoT del futuro


Competenza e altro

Entrate nel mondo dei nostri connettori e custodie per l'elettronica.