Torna alla panoramica

Protezione sicura

Relè statici trifase con protezione da cortocircuito integrata

Fusibile integrato  

Quattro funzioni più fusibile integrato

I relè statici trifase CONTACTRON sono conformi al tipo di assegnazione II a norma IEC/EN 60947-4-2.

Ciò significa: protezione delle persone, delle macchine e degli impianti anche in caso di cortocircuito. Per riprendere il funzionamento è sufficiente sostituire i fusibili e l'apparecchiatura è di nuovo pronta per l'uso.

Montaggio flessibile

Montaggio su guide di supporto  

Flessibilità grazie all'adattatore per montaggio

Il montaggio dei relè statici trifase può essere realizzato in modo flessibile grazie all'adattatore per montaggio. I vantaggi sono molti:

  • Montaggio su guida a norma o barra collettrice di corrente
  • Disconnessione sicura della potenza motore
  • In caso di manutenzione o riparazione, disconnessione sicura dalla tensione di rete mediante la semplice rimozione del dispositivo di commutazione dall'adattatore per montaggio

Combinazione intelligente

Relè statici trifase CONTACTRON  

Cablaggio rapido e dall'ingombro limitato

Potete collegare i relè statici trifase anche con SmartWire-DT™. In tal modo, sarà possibile ridurre significativamente le risorse necessarie per il cablaggio e usufruire di quadri elettrici chiari e compatti.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi