Relè statici trifase

Gestione intelligente dei motori

Gestione intelligente dei motori

Commutazione e inversione rapida e affidabile dei motori con i relè statici trifase.

Torna a Interruttori elettronici e controllo motore

Categorie

Cerca in Relè statici trifase

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Avete bisogno di un controllo motorizzato moderno, che sia robusto, affidabile e duraturo? I relè statici trifase CONTACTRON offrono fino a quattro funzioni in un unico dispositivo: avviamento diretto, inversione di marcia, protezione motore contro il sovraccarico e arresto d'emergenza. Oltre alle apparecchiature standard per il cablaggio in parallelo, sono disponibili anche varianti collegabili in rete, che possono essere integrate su bus di campo.

I vantaggi

  • Minore ingombro grazie al design sottile: soli 22,5 mm di larghezza
  • Semplice cablaggio in parallelo grazie al circuito di bloccaggio integrato, alla connessione del carico e al collegamento tramite sistema SmartWire-DT™
  • Durata 10 volte maggiore garantita dalla commutazione protetta con tecnologia ibrida CONTACTRON
  • Facile integrazione del controllo motori nei comuni sistemi bus tramite gateway IFS
  • Disattivazione sicura grazie alla funzione Safety integrata fino a SIL 3 e PL e

Panoramica della gamma di prodotti CONTACTRON

Panoramica della gamma di prodotti

CONTACTRON (IFS)

[1] Gateway:

per l'integrazione su ­bus di campo. Consente il collegamento in rete fino a 32 utenti su bus di campo. Oltre all'implementazione del protocollo e al coordinamento delle utenze, svolge il ruolo di interfaccia dati verso il controllore sovraordinato.

[2] Relè statici trifase CONTACTRON:

Commutazione e inversione rapida e affidabile dei motori con i relè statici trifase CONTACTRON compatti. Le diverse versioni vi consentono di scegliere il dispositivo adeguato alle vostre esigenze. Oltre alle varianti speciali con protezione contro il cortocircuito, sono disponibili anche dispositivi collegabili in rete per l'impiego su bus di campo.

[3] Gestione dei motori CONTACTRON:

Il Motor Manager riconosce tutte le condizioni di carico critiche per una protezione ottimale del motore e della meccanica dell'impianto.

[4] Sistema INTERFACE (IFS):

Il sistema INTERFACE è composto da utenze che possono essere collegate tra loro mediante il connettore bus per guide DIN (T-BUS). Venendo a mancare il tradizionale cablaggio in parallelo, si riduce la complessità del cablaggio.

Tecnologia dei relè statici trifase CONTACTRON

Tecnologia CHM  

Commutazione esente da usura grazie alla tecnologia dei relè statici trifase CONTACTRON

La tecnologia dei relè statici trifase CONTACTRON combina la tecnologia dei semiconduttori esenti da usura e la solida tecnologia dei relè.

La combinazione con microprocessore di controllo consente una commutazione protetta e riduce sensibilmente il carico sui contatti del relè. La durata dei relè statici trifase è di conseguenza 10 volte superiore rispetto ai dispositivi di commutazione puramente meccanici.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi