Custodia

Custodie HEAVYCON

Per le applicazioni più critiche

Custodie robuste e resistenti a sporco, acqua, vibrazioni ed elevate sollecitazioni meccaniche.

Torna a Connettori industriali

Categorie

  • Custodie STANDARD
    Connettori industriali HEAVYCON STANDARD

    I connettori industriali della serie HEAVYCON STANDARD con bloccaggio a staffa rapido e affidabile sono adatti per differenti applicazioni.

  • Custodia EVO
    Custodia EVO

    Risparmio di costi con l'innovativa serie di connettori industriali.

  • Custodie ADVANCE
    Connettori industriali HEAVYCON ADVANCE

    I connettori industriali HEAVYCON ADVANCE sigillano ermeticamente e direttamente la parete di montaggio - per ambienti particolarmente aggressivi.

  • Elenco prodotti Custodie HPR
    Custodie per il settore ferroviario

    Robuste custodie HPR in metallo con bloccaggio a vite per soddisfare i rigidi requisiti del settore ferroviario.

I connettori industriali, utilizzati in condizioni particolarmente difficili e aggressive, necessitano di una custodia sicura con un elevato grado di protezione. Con le resistenti custodie della serie HEAVYCON, grazie alle tre versioni costruttive, potrete creare il collegamento a innesto più adatto alle vostre esigenze.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti: svariati sistemi di bloccaggio delle custodie per differenti applicazioni industriali
  • Elevato livello di sicurezza grazie a materiali estremamente resistenti ed elevate classi di protezione
  • Protezione contro le anomalie elettromagnetiche: le custodie in metallo sono "EMC ready" grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive

Custodie industriali HEAVYCON STANDARD con bloccaggio a staffa

Custodie HEAVYCON STANDARD  

Custodie HEAVYCON STANDARD

Le custodie HEAVYCON STANDARD si contraddistinguono per l'ampia gamma di soluzioni con diverse direzioni di uscita cavo e sistemi di bloccaggio. Combinate la custodia protettiva con una custodia base di montaggio, a zoccolo o di accoppiamento a seconda delle esigenze.

  • Elevata resistenza alla corrosione: le custodie soddisfano i gradi di protezione IP66/IP67
  • Sistema di bloccaggio flessibile: a staffa longitudinale o trasversale

Grazie alle custodie HEAVYCON dalle dimensioni compatte D7, è possibile scegliere tra custodie in metallo resistenti alla corrosione e custodie in plastica con pressacavi stampato.

 

Custodie HEAVYCON EVO con bloccaggio a staffa

Custodie HEAVYCON EVO  

Custodie HEAVYCON EVO

I connettori industriali HEAVYCON EVO sono la soluzione innovativa e vantaggiosa per molte applicazioni nelle quali vengono richieste robuste soluzioni Plug & Play. Grazie ai pressacavi orientabili con chiusura a baionetta potrete ridurre del 70% le giacenze in magazzino.

  • Semplici da utilizzare: decidete la direzione di uscita del cavo direttamente in campo
  • Minori costi di stoccaggio grazie alla riduzione delle varianti: questa custodia sostituisce otto custodie protettive tradizionali
  • Sicure e affidabili: le custodie sono antiurto fino alla classe IK09 e conformi ai gradi di protezione IP66 (plastica) e IP66/IP67 (metallo)
  • Libera selezione dei componenti: HEAVYCON EVO può essere combinato con tutte le custodie in alluminio standard presenti sul mercato

 

Custodie HEAVYCON ADVANCE con bloccaggio a vite

Custodie HEAVYCON ADVANCE  

Custodie HEAVYCON ADVANCE

Nel cablaggio in ambienti industriali, ogni singolo centimetro diventa fondamentale. Inoltre, l'ambiente agisce spesso in modo aggressivo sui collegamenti a innesto. La soluzione di Phoenix Contact per queste condizioni estreme sono i connettori industriali HEAVYCON ADVANCE.

  • Risparmio di spazio e riduzione dei costi: al posto di una custodia di base vengono utilizzate flange di montaggio
  • Per i requisiti più critici: le custodie soddisfano i gradi di protezione IP66/IP67 (plastica) e IP66/IP68/IP69K (metallo)

 

Custodie HEAVYCON HPR per applicazioni ferroviarie

Custodie per applicazioni ferroviarie  

Custodie HPR per applicazioni ferroviarie

La gamma HEAVYCON HPR è destinata all'impiego nell'ingegneria del trasporto e del traffico. Le custodie base di montaggio, a zoccolo o di accoppiamento sono conformi agli standard richiesti per la trasmissione sicura di circuiti di segnali e potenza ai veicoli su rotaia.

  • Gradi di protezione IP68/IP69K
  • Protezione completa contro i disturbi elettromagnetici
  • Dimensioni da B6 a B24 o D7
  • Resistente bloccaggio a vite
  • Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo IEC 61373 / EN 50155

Custodie adattatore per connettori industriali

Custodie adattatore per connettori industriali  

Custodie adattatore per connettori industriali

Con le custodie adattatore HC-CES combinate i vantaggi del sistema di passacavi CES modulare con i vantaggi dei connettori industriali HEAVYCON. Posate nel vostro quadro elettrico vari cavi multipolari e mezzi di trasmissione in modo semplice e rapido attraverso una sola interfaccia collegabile. I cavi possono essere completati o sostituiti comodamente in un secondo momento. Le custodie adattatore possono essere montate in modo semplice su custodie base di montaggio di dimensioni B16 e B24. Tenuta ermetica e scarico della trazione sicuri grazie al sistema di passacavi CES.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali

Assistenza


Configuratore per connettori

Configurazione e ordinazione online dei singoli connettori industriali

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/list_pages/Housings_with_locking_latch_P-20-08-02-09-01/90f5c257-a255-4a65-a468-2ab48d452019