Relè di sicurezza ultracompatti

Relè di sicurezza ultracompatti a partire da 6 mm

Sicurezza a partire da 6 mm

Ridefinizione delle dimensioni: i relè di sicurezza ultracompatti garantiscono una piena potenza nel minor spazio di installazione.

Torna a Relè di sicurezza

Categorie

Cerca in Relè di sicurezza ultracompatti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I PSRmini sono i relè di sicurezza più sottili sul mercato. Phoenix Contact offre una sicurezza collaudata, con contatti ad apertura forzata, su una larghezza di soli 6 e 12 mm. La struttura adeguata alle reali necessità, a partire da un unico circuito di abilitazione, garantisce la massima flessibilità nella vostra applicazione, senza alcuna limitazione della potenza.

I vantaggi

  • Fino al 70% di risparmio di spazio senza limitazione di potenza grazie alla tecnologia a relè proprietaria
  • Massima sicurezza e disponibilità grazie ai contatti ad apertura forzata
  • Ottimazione del rapporto costi/benefici nella realizzazione di applicazioni a partire da un unico circuito di abilitazione
  • Ampio campo di applicazione grazie all'estesa gamma di prodotti, compatibili con i più svariati trasduttori di segnale
  • Omologazioni per tutti i mercati internazionali
  • I relè di sicurezza PSRmini sono parte del sistema COMPLETE line

Soluzioni modulari per l'ingegneria meccanica

PSRmini per lapplicazione nel quadro elettrico  

Funzioni di sicurezza in condizioni di spazio ottimali

Come costruttori di macchine, conoscete le dinamiche e le esigenze del vostro mercato. La tecnica di sicurezza riveste sempre e comunque un ruolo fondamentale. Norme e direttive possono dare un importante contributo.

Con PSRmini vi offriamo la possibilità di creare nuovi concetti di sicurezza con molti vantaggi:

  • Ottimizzazione dell'ingombro nell'armadio di comando
  • Elevata disponibilità e compatibilità dei componenti dell'impianto
  • Ampie omologazioni per i mercati internazionali

Tecnologia in formato relè per Phoenix Contact

Tecnologia in formato relè per Phoenix Contact  

Relè elementari con contatti ad apertura forzata

Il cuore del relè di sicurezza è il relè elementare proprietario con contatti ad apertura forzata. L'innovativa tecnologia a relè di Phoenix Contact offre la massima sicurezza e convince per i numerosi dettagli tecnologici:

  • Elevate capacità di commutazione fino a 6 A
  • Massima disponibilità grazie al doppio contatto diagnostico

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Tecnologia a relè di PHOENIX CONTACT

Massima efficienza con minimo ingombro.

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi