Torna alla panoramica

Commutazione di piccole potenze

Applicazione

Misuratori del livello di riempimento  

I sensori rilevano il livello di riempimento

Il trattamento di piccole potenze si rende necessario soprattutto per quelle applicazioni in cui si devono trasmettere segnali agli ingressi di un controllore. Si può trattare ad esempio di sensori di prossimità e di livello che vengono utilizzati come generatori di segnale in processi automatizzati.

Presentazione del problema
Nel rilevamento dei segnali dei sensori per la trasmissione al controllore vengono attivati carichi leggeri. Qui la corrente di commutazione nel circuito di uscita è solo di pochi milliampere.

L'atmosfera circostante determina la formazione di strati di ossido o solfuro sui contatti. Questi strati generano un'elevata resistenza di contatto. In presenza di correnti di commutazione elevate, questi strati vengono distrutti dall'arco voltaico prodotto e si può generare sempre una commutazione affidabile. In presenza di carichi leggeri, la corrente di commutazione non è sufficiente per generare un arco voltaico, quindi dopo un determitato periodo di tempo non è più possibile ottenere una commutazione affidabile.

Soluzione

Immagine applicazione: rilevamento del segnale e trasmissione dello stesso al controllore  

Rilevamento del segnale e trasmissione dello stesso al controllore

Per questi campi di applicazione vengono utilizzati relè con contatti placcati in oro. L'oro è un elemento inerte. Ad esempio, non si crea alcun collegamento con le particelle di zolfo presenti nell'aria e non si crea quindi alcuno strato di solfuro. Con i contatti placcati in oro si raggiunge sempre una resistenza di contatto costantemente ridotta. Grazie a queste proprietà i carichi deboli possono essere attivati in modo affidabile.
 
I vantaggi

  • Commutazioni affidabili con contatti relè placcati in oro
  • Connessioni semplici a scelta: connessioni a vite, a molla o Push-in
  • Rapida ripartizione del potenziale grazie ai jumper

Prodotto
Phoenix Contact offre moduli relè con contatti placcati in oro. Nella descrizione dell'articolo questi moduli vengono contrassegnati dalla sigla AU.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591