Torna alla panoramica

Il movimento dell'acqua in uno stabilimento chimico

Applicazione

Stabilimento chimico  

Relè come interfaccia per diversi processi di sistema

Negli stabilimenti chimici, l'acqua è necessaria in tutti i processi di produzione. Serve ad esempio per l'azionamento delle turbine oppure come mezzo di riscaldamento. In questi stabilimenti, il movimento dell'acqua viene comandato da valvole elettromagnetiche a tensione costante da 24 V.

Il comando della valvola elettromagnetica avviene grazie a un PLC e allo stesso tempo è necessario un messaggio di risposta sullo stato della valvola. In questo caso lo spazio limitato rappresenta un ostacolo.

Soluzione

Immagine applicazione: due relè attivano quattro valvole elettromagnetiche  

Due relè attivano quattro valvole elettromagnetiche

Phoenix Contact dispone di un'ampia scelta di moduli relè compatti per applicazioni con limiti di spazio. I moduli PLC-2R ... offrono due relè comandabili in modo indipendente in una piccola custodia di soli 6,2 mm. In questo modo è possibile realizzare diverse funzioni in spazi particolarmente ristretti.

Utilizzando due relè integrati, l'utente può usufruire di una densità doppia dei canali. Sul lato di uscita i due relè dispongono di potenziali più e meno separati.

I vantaggi

  • Soluzione salvaspazio grazie alle dimensioni contenute di 6,2 mm
  • Densità doppia del canale grazie a due relè integrati
  • Rapida ripartizione del potenziale grazie ai jumper
  • Connessioni semplici a scelta: connessioni a vite, a molla o Push-in

 

Prodotti

DenominazioneCodice articolo
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
DenominazioneCodice articolo
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
Esempi applicativi

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591