Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Tecnica di connessione a piacere

Per la massima flessibilità sono disponibili i relè PLC a scelta con connessione a vite, a molla o Push-in.

La tecnologia Push-in consente l'innesto diretto e semplice anche di piccoli conduttori da 0,34 mm² senza utensili. Si contraddistingue per l'alta qualità del contatto e forze di innesto ridotte. Questo consente un cablaggio rapido, pratico e sicuro.

Connessioni a vite, Push-in e a molla  

Diverse tecniche di connessione per un cablaggio sicuro

Rapida ripartizione del potenziale grazie ai jumper

Cablaggio semplice con i jumper  

Riduzione delle spese di cablaggio con i jumper

Grazie ai jumper isolati e colorati potrete risparmiare fino al 70% del tempo di cablaggio per i moduli relè PLC.

Particolarmente efficienti sono i "ponticelli continui", adatti anche per installazioni PLC miste da 6,2 mm e 14 mm.

Spessore di 6,2 mm con relè a innesto e relè a stato solido

Relè PLC con custodia compatta  

Salvaspazio grazie alla custodia compatta

Per un'installazione compatta sono disponibili relè a innesto o a stato solido in una custodia compatta di soli 6,2 o 14 mm.

In caso di lavori di manutenzione possono essere sostituite facilmente.

Sistema di relè PLC più cablaggio di sistema

Relè con cablaggio di sistema  

Relè PLC con cablaggio di sistema

La combinazione tra sistema di relè PLC-INTERFACE e cablaggio di sistema adeguato consente un collegamento rapido e a innesto di controllore e relè.

Oltre all'adattatore frontale, ai cavi di sistema e agli adattatori PLC-V8 riceverete un sistema per il cablaggio semplice. Rispetto al dispendioso cablaggio singolo risparmierete tempo e denaro.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591