Torna alla panoramica

I vantaggi degli amplificatori di isolamento ultracompatti con sistema di collegamento a innesto in sintesi

Provare per credere!

Vista laterale dei moduli nell'armadio di comando  

Tutti gli elementi di connessione e comando sono accessibili dal lato anteriore

Con il modello con esecuzione frontale, i punti di connessione sono ben visibili e accessibili in qualsiasi momento. Ciò non solo consente di risparmiare tempo, ma anche spazio sopra e sotto le apparecchiature.

Anche negli spazi più stretti è possibile introdurre il conduttore nella sequenza desiderata, indipendentemente che si voglia iniziare il cablaggio in ingresso, in uscita o sul lato dell'alimentazione.

A voi la scelta: cablaggio con connessione a vite o rapido e senza utensili con la tecnologia Push-in

Torna su

Facilità d'installazione e messa in servizio

Morsetti di connessione a innesto, funzione di isolamento, misurazione del segnale di corrente e connettore bus per guide di montaggio

Ecco ciò che rende l'installazione e la messa in servizio così semplice:

1. Semplicità di installazione

I morsetti di connessione FASTCON Pro possono essere innestati ed estratti indipendentemente l'uno dall'altro in una rete di unità. La robusta presa diretta garantisce anche in caso di utilizzo frequente una qualità di contatto costantemente elevata.

2. Semplicità di messa in servizio e manutenzione

La posizione di sezionamento dei morsetti di connessione FASTCON-Pro permette di interrompere facilmente il circuito di segnale e alimentazione in caso di manutenzione e messa in servizio. Il cablaggio non subisce
variazioni.

3. Misurazione dei segnali di corrente durante l'esercizio

Misurate i segnali di corrente durante l'esercizio e integrate il dispositivo di misurazione della corrente nel circuito di segnalazione senza interromperlo. Una sola misurazione è sufficiente per rilevare l'intero loop di corrente dal sensore fino al controllore.

4. Ponticellamento dell'energia e messaggio generale di errore rapidi

Il facile ponticellamento dell'energia con connettore bus per guide di montaggio semplifica il cablaggio,
l'espansione del sistema o la sostituzione del modulo durante l'esercizio. Approfittate anche del messaggio generale di errore in applicazioni a più canali.

Torna su

Pratica manutenzione

Configurazione con DIP switch, software e smartphone  

Marcatura e LED di di diagnosi e di stato di facile manutenzione

Le ampie superfici di siglatura consentono, nonostante la struttura compatta, una denominazione dei circuiti completa con il materiale per marcatura standard. Tutti gli indicatori di stato ed errore rimangono costantemente visibili e offrono una rapida visione d'insieme sul posto.

Torna su

Diverse possibilità di configurazione

Per un adattamento ottimale alla vostra applicazione è possibile configurare numerosi tipi di isolatori galvanici MINI Analog Pro.

Selezionate uno dei diversi tipi di configurazione:

Torna su
Vista dettagliata del modulo MINI Analog Pro con DIP switch  

DIP switch per una semplice configurazione standard

Semplice configurazione standard senza compensazione aggiuntiva

Le funzioni standard possono essere impostate con facilità mediante il DIP switch sul dispositivo, il tutto senza software. La calibrazione automatica della misura garantisce una precisione costante senza nessuna compensazione aggiuntiva.

Screenshot del software stand-alone  

Software stand-alone per configurazione e monitoraggio estesi da PC

Configurazione da PC per funzioni e monitoraggio estesi

Per una funzionalità e un monitoraggio estesi, configurate i moduli multifunzionali comodamente da PC mediante soluzioni software scaricabili gratuitamente:

  • Software stand-alone ANALOG-CONF
  • Pacchetto software FDT/DTM
  • DTM da utilizzare nell'applicazione frame FDT disponibile
Comunicazione wireless via NFC  

Comunicazione indipendente sul posto via NFC

Informazioni e configurazioni indipendenti sul posto

Tutti i moduli MINI Analog Pro dispongono di un'interfaccia NFC per la comunicazione wireless con smartphone Android. Non sono necessari accessori per poter sfruttare al meglio le molte funzionalità dell'app MINI Analog Pro e per configurare, ad esempio in caso di manutenzione, i moduli direttamente sul posto.

Operatore con tablet e app MINI Analog Pro davanti all'armadio di comando  

Configurazione e monitoraggio intelligenti con l'app MINI Analog Pro

Configurazione e monitoraggio intelligenti con l'app MINI Analog Pro

Caricate l'app MINI Analog Pro gratuita sul vostro tablet. In base al terminale portatile e al tipo di prodotto l'applicazione offre diverse funzionalità:

  • Richiamo di informazioni relative al modulo
  • Richiamo di una guida all'installazione di DIP switch
  • Configurazione dei moduli multifunzionali
    - via NFC con dispositivo Android, senza altri accessori
    - via Bluetooth con dispositivo Android o iOS e adattatore Bluetooth
  • Monitoraggio dei dati di processo dei moduli multifunzionali
    - via Bluetooth con dispositivo Android o iOS e adattatore Bluetooth

La migliore qualità del segnale grazie a una tecnologia di connessione all'avanguardia

Circuito stampato MINI Analog Pro  

MINI Analog Pro è dotato della più moderna tecnologia di connessione

Massimo isolamento galvanico

Tecnologia di trasmissione all'avanguardia e isolamento
galvanico sicuro tra ingresso, uscita e alimentazione
con tensione di prova 3 kV: MINI Analog Pro vi offre
una qualità di isolamento unica con la classe da 6 mm.

Alimentazione flessibile

Il range di tensioni di alimentazione esteso
da 9,6 a 30 V DC assicura una disponibilità elevata
e permette un impiego flessibile, come ad esempio
in applicazioni da 12 V.

Qualità dei contatti elevata

I morsetti di connessione vengono collegati mediante
una presa diretta robusta. Non vi sono spine metalliche che
possano danneggiarsi.

Torna su

Caldo, freddo? Nessun problema per MINI Analog Pro

Test a bassa temperatura per MINI Analog Pro  

Gli isolatori galvanici MINI Analog Pro sono sicuri e affidabili anche a - 40 °C

L'ampio range di temperature di esercizio da -40 a +70 °C vi permette l'impiego anche in condizioni ambientali estreme.

Torna su

Qualità a 360°: made in Germany

Linea di produzione MINI Analog Pro  

I moderni processi di produzione assicurano una qualità elevata e tempi brevi di consegna

La qualità è garantita solo quando anche il più piccolo dettaglio non è lasciato al caso. Per questa ragione sviluppiamo e realizziamo personalmente tutto ciò che riguarda MINI Analog Pro. Con processi interni di realizzazione di componenti di plastica e metallo e SMD produciamo isolatori galvanici di alta qualità "Made in Germany".

Garantiamo inoltre al cliente l'ulteriore vantaggio di una consegna rapida anche con un numero elevato di pezzi.

Torna su

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura

Assistenza

Isolatore galvanico MINI Analog Pro

Configurazione tramite DIP switch


Isolatore galvanico MINI Analog Pro

Configurazione tramite software per PC


Isolatore galvanico MINI Analog Pro

Configurazione tramite app per smartphone