Il connettore per guide di supporto assicura la massima flessibilità in termini di alimentazione di tensione e diagnostica
Gli isolatori galvanici MINI Analog Pro offrono una soluzione di sistema flessibile per l'alimentazione degli apparecchi. A questo scopo la tensione di alimentazione viene ponticellata con il connettore bus modulare per guida di supporto. Esso permette di semplificare il cablaggio, l'espansione del sistema o la sostituzione del modulo anche durante l'esercizio.
Il connettore bus per guida di supporto offre tre possibilità di alimentazione delle apparecchiature:
1. Alimentazione DC diretta in un modulo MINI Analog Pro a scelta:
2. Mediante un modulo di alimentazione a profilo identico:
3. Tramite l'alimentazione di sistema con ingresso a range esteso da 85-264 V AC:
La funzione di monitoraggio degli errori Fault Monitoring rappresenta una soluzione modulare per la segnalazione pratica delle anomalie in applicazioni a più canali.
A seconda del tipo di modulo è possibile segnalare le seguenti anomalie attraverso un segnale generale di errore:
Inoltre è possibile individuare e segnalare la mancanza della tensione di alimentazione sul morsetto di alimentazione. La modularità si contraddistingue per la possibilità di collegare il sistema di controllo errori sia sul lato campo che sul lato controllo.
Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.
Isolatore galvanico e convertitore di misuraQuesto sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi