HMI e PC industriali per applicazioni outdoor

HMI e PC industriali per applicazioni outdoor

Pensato per applicazioni estreme

HMI e PC industriali robusti, resistenti agli agenti chimici e ai fattori ambientali aggressivi.

Torna a HMI e PC industriali

Categorie

Cerca in HMI e PC industriali per applicazioni outdoor

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

HMI e PC industriali adatti per applicazioni outdoor resistenti agli agenti ambientali. Grazie alla parte frontale con grado di protezione IP67, e al range di temperatura ampliato, questi dispositivi possono essere utilizzati anche in stazioni di ricarica, stazioni di depurazione o altre applicazioni outdoor.

I vantaggi

  • Perfetto per applicazioni outdoor grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici e all'elevata leggibilità del display, anche contro la luce solare
  • Comando semplice, anche con guanti da lavoro
  • Resistente ai raggi UV e IR, oltre che agli agenti ambientali come la nebbia salina
  • Resistente ad aggressivi agenti chimici, come detergenti o prodotti per lo sbrinamento
  • Impiego in ambienti estremi grazie a range di temperatura ampliati da -20 °C fino a +70 °C

Sviluppati per l'impiego in applicazioni esterne

Dispositivo con parte frontale con grado di protezione IP67  

Azionabili anche con i guanti

Gli HMI e i PC industriali convincono per la praticità nell'utilizzo, per l'intuitività nel comando e per la semplicità nella manutenzione. Alla base ci sono caratteristiche orientate specialmente ai requisiti outdoor.

  • Indipendentemente dalle condizioni ambientali nel vostro impianto, la parte frontale con grado di protezione IP67 offre un elevata affidabilità e una duratura operatività.
  • Comando e supervisione in modo più semplice e rapido. Tutti i dispositivi outdoor possono essere azionati anche con i guanti.

Tecnologia display innovativa

HMI con display visibile contro la luce solare  

Buona leggibilità nonostante la luce solare

Utilizzate il vostro dispositivo anche in caso di raggi solari diretti. Grazie all'Optical Bonding, i display degli HMI e dei PC industriali per applicazioni outdoor, sono leggibili in ogni momento. Inoltre, sono dotati di un rivestimento Antireflex (AR-Coating) che li rende ben leggibili anche se esposti contro la luce solare. Il filtro UV e IR integrato garantisce agli HMI e ai PC industriali una lunga durata.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi