Torna alla panoramica

Visualizzazione flessibile e conveniente con la tecnologia Web

Le tecnologie di IT offrono molteplici opzioni utili per l'automazione. Nell'ambito del comando e della supervisione di impianti, è particolarmente interessante la tecnologia Web, che consente la traduzione delle informazioni binarie fornite dalle macchine in un linguaggio comprensibile dall'uomo. La tecnologia Web è quindi la soluzione ideale per l'interazione tra uomo e macchina.

Molteplici vantaggi per il comando e la supervisione flessibili

HMI  

Visualizzazione flessibile con la tecnologia Web

La tecnologia Web è conveniente e offre numerosi vantaggi. Inoltre è indipendente dalla piattaforma, il che significa che i dispositivi HMI, ad esempio, possono essere impiegati indipendentemente dal tipo di controllore.

I dispositivi HMI di Phoenix Contact si avvalgono della tecnologia Web per richiamare i dati di processo del controllore. Viceversa, l'utente può salvare le pagine di visualizzazione sul controllore.

L'unico prerequisito per la visualizzazione con la tecnologia Web è una struttura client/server compatibile con Ethernet. Vale a dire un server web sul controllore o sul PC e un browser web sul dispositivo HMI. Per la visualizzazione è possibile utilizzare anche uno smartphone o tablet PC comunemente in commercio.

Il browser, disponibile gratuitamente per tutte le piattaforme, è anche il runtime per il software di visualizzazione: non sono previsti quindi costi per le licenze.

Visualizzazione web su un laptop  

Visualizzazione basata sul web mediante un browser tradizionale

Scoprite i vantaggi della visualizzazione basata sul web:

  • Indipendenza da hardware e sistema operativo
  • Semplice integrazione dei sistemi e praticità d'uso
  • Netta riduzione delle risorse necessarie per la formazione e lo sviluppo
  • Soluzione adatta alla configurazione dei componenti di campo, della visualizzazione di processo e di sistemi di comando centralizzati o mobili
  • Nessun costo per le licenze di runtime
  • Costi di acquisto contenuti e ridotto consumo energetico
  • Attività di comando e supervisione estremamente flessibili grazie alla possibilità di svolgimento in qualunque luogo e momento

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591