Componenti HMI e accessori

Componenti HMI e accessori

Gamma completa

Ampia gamma di accessori per ottenere massime funzionalità

Torna a Custodie per l'elettronica

Categorie

Cerca in Componenti HMI e accessori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I processi produttivi altamente automatizzati richiedono interfacce uomo-macchina di facile utilizzo. Gli adattatori per guide di montaggio, i display, le tastiere a membrana e i conduttori in fibra ottica completano le custodie per l'elettronica con elementi funzionali di visualizzazione e controllo.

I vantaggi:

  • Accessori adatti per le custodie per l'elettronica
  • Soluzioni di sistema su misura grazie alle differenti varianti di colori e dimensioni
  • Possibile combinazione di display e tastiere a membrana

Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio UTA

Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio UTA  

Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio UTA

Gli adattatori per installazione su guida DIN sono la soluzione ideale per installare dispositivi senza piedi di montaggio standard, trasformatori o elementi voluminosi in modo sicuro.

  • Adattatore per guide di montaggio in zinco pressofuso
  • Massima flessibilità nel posizionamento dei dispositivi grazie ai fori di montaggio
  • Risparmio di spazio grazie alla disponibilità di adattatori in diverse larghezze e lunghezze

Display

Display  

Display

I display per custodie per l'elettronica consentono soluzioni di visualizzazione funzionali in diagonali dello schermo da 2,4 a 15 pollici. Possono essere utilizzati in applicazioni elettroniche fisse o in campo.

  • Display LCD a contrasto e display a colori TFT
  • Integrazione semplice e rapida in custodie per l'elettronica
  • Impiegabili in range di temperature da -20 °C a 70 °C
  • Display touch disponibili su richiesta
  • Supporti per display disponibili in varie colorazioni

Tastiere a membrana

Tastiere a membrana  

Tastiere a membrana

Sempre più custodie per l'elettronica contengono tastiere a membrana. La nostra gamma di prodotti è facile da integrare nelle custodie per l'elettronica di Phoenix Contact.

  • Integrazione semplice e rapida in custodie per l'elettronica
  • Varie misure e colori per design di dispositivi personalizzati
  • Layout personalizzati su richiesta del cliente

Fibra ottica

Fibra ottica  

Fibra ottica

Maggiore spazio per l'essenziale: i conduttori in fibra ottica consentono un'installazione compatta per sistemi di visualizzazione delle custodie per l'elettronica.

  • Semplici indicatori ottici di stato e diagnostica
  • Versioni orizzontali e verticali per indicatori di stato circolari o rettangolari
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Elevata flessibilità grazie alle varie versioni da 1 a 40 indicatori
  • Grazie ai conduttori in fibra ottica non sono necessari circuiti stampati aggiuntivi per i diodi luminosi

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi