Custodia da campo HCS

Custodie per lelettronica HCS per dispositivi terminali mobili

Protezione per unità di comando mobili

Le custodie per l'elettronica HCS offrono una protezione efficace per l'elettronica nell'impiego mobile.

Torna a Custodia da campo

Categorie

Cerca in Custodia da campo HCS

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le ergonomiche custodie per l'elettronica della serie HCS sono ideali per unità di comando mobili per tecnologie di misurazione e controllo, per gli scanner o per dispositivi di identificazione. Le custodie in resistente materiale plastico ABS possono essere utilizzate nella logistica e nella distribuzione, nell'industria automobilistica e nella tecnologia di processo.

I vantaggi

  • Facile integrazione di display e tastiere a membrana
  • Design degli apparecchi flessibile grazie alle custodie dalla forma lineare o sagomata
  • Montaggio rapido grazie alla struttura modulare
  • Versioni personalizzate su specifica richiesta del cliente per design di apparecchi inconfondibili

Custodia modulare

Custodia modulare  

Custodia modulare

Le custodie da campo della serie HCS hanno una struttura modulare e, grazie alle diverse forme costruttive, consentono di realizzare design pratici.

  • Formati Micro, Mini, Mini-P, Medium e Maxi
  • Tipo lineare e sagomato
  • Esecuzioni con e senza aperture per gli elementi di comando

 

Ampia varietà di applicazione

Ampia varietà di applicazione  

Ampia varietà di applicazione

Le custodie IP54 della serie HCS sono progettate per un range di temperatura compreso tra -20 °C e +50 °C e sono adatte per l'impiego in unità di comando con display e tastiere a membrana.

  • Materiale: plastica ABS resiliente
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Design apparecchio inconfondibile

Design apparecchio inconfondibile  

Design apparecchio inconfondibile

Le aperture nella custodia su specifica del cliente e le stampe personalizzate rendono possibili design inconfondibili per applicazioni speciali o un elevato valore di riconoscimento.

  • Aperture custodia su indicazione del cliente
  • Siglatura personalizzata mediante laser, tampografia o serigrafia

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi