HART

Wired HART

Sistemi di processo intelligenti

HART mette a disposizione, oltre al segnale di 4...20 mA, ulteriori funzioni di parametrizzazione, diagnostica e processo dei dati.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

  • Wired HART
    Wired HART

    Componenti HART collegati via cavo: multiplexer, separatore, protezione contro le sovratensioni

La gamma di prodotti HART di Phoenix Contact offre competenze specifiche Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET e sulle tecnologie di protocollo HART. La nostra partecipazione attiva a diversi comitati di normalizzazione centrali ci permette di offrirvi sempre una gamma di prodotti di grande attualità. Informazioni sulla nostra gamma di prodotti. Imparate come implementare con successo i vostri progetti di automazione futuri.

I vantaggi

  • Efficienza nella configurazione dei dispositivi di campo e nella diagnostica di stato tramite l'accesso online
  • Collegamento delle informazioni HART in sistemi separati di engineering e gestione grazie alle soluzioni multiplexer HART
  • Potenziamento dell'affidabilità dell’impianto grazie al riconoscimento preventivo di scostamenti e anomalie

HART

Segnale modulato su HART  

Segnale HART integrato (Frequency Shift Keying)

Con oltre vent'anni di esperienza nel mondo complesso delle tecnologie di processo, HART (Highway Addressable Remote Transducer) ha chiaramente dimostrato la sua posizione di precursore. In combinazione con le soluzioni di Phoenix Contact, siamo in grado di preparare la vostra applicazione al futuro digitale dei prossimi decenni.

In tutto il mondo sono già stati installati 40 milioni di apparecchi con segnale HART integrato. Questo segnale non viene ancora utilizzato, su larga scala, per incrementare la disponibilità. Grazie alla nostra soluzione economica, tuttavia, risulta immediatamente vantaggioso monitorare costantemente apparecchi e strumenti.

Infrastruttura Wired HART

Componenti dellinfrastruttura Wired HART  

Componenti dell'infrastruttura Wired HART

I prodotti per infrastrutture Wired HART sono progettati per l'impiego nell'armadio di comando o nell'area marshalling in prossimità del sistema di controllo. Oltre alla manutenzione direttamente sull'apparecchio, è possibile un monitoraggio costante senza influenzare il processo in corso.

Inoltre, i dati HART possono essere monitorati direttamente nella sala di controllo. Questa soluzione ha un costo infinitesimale rispetto al monitoraggio sul posto.

La nostra gamma di prodotti offre un'ampia varietà di funzioni indispensabili per garantire costantemente una disponibilità elevata dei sistemi installati.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591