HART

Comunicazione HART

Sistemi di processo intelligenti

HART mette a disposizione, oltre al segnale di 4...20 mA, ulteriori funzioni di parametrizzazione, diagnostica e processo dei dati.

Torna a Componenti e sistemi bus di campo

Categorie

  • Wired HART
    Moduli Wired HART

    Componenti HART collegati via cavo: multiplexer, separatore, protezione contro le sovratensioni

  • WirelessHART
    WirelessHART

    Dispositivi WirelessHART per la comunicazione senza fili sicura nella tecnica di processo.

La gamma di prodotti La gamma di prodotti HART di Phoenix Contact offre competenze specifiche su Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET e sulle tecnologie di protocollo Wireless e HART. HART di Phoenix Contact offre competenze specifiche Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET e sulle tecnologie di protocollo Wireless e HART. La nostra partecipazione all'interno di diversi comitati normativi centrali ci permette di offrire ai nostri clienti una gamma di prodotti sempre aggiornata. Informazioni sulla nostra gamma di prodotti. Imparate come aggiornare con successo i vostri futuri progetti di automazione.

I vantaggi

  • Efficienza nella configurazione dei dispositivi di campo e nella diagnostica di stato tramite l'accesso online
  • Collegamento delle informazioni HART in sistemi separati di engineering e gestione grazie alle soluzioni multiplexer HART
  • Potenziamento dell'affidabilità dell’impianto grazie al riconoscimento preventivo di scostamenti e anomalie
  • Collegamento di grandi distanze e potenziamento delle parti dell'impianto con dispositivi WirelessHART

HART

Segnale modulato su HART  

Segnale HART integrato (Frequency Shift Keying)

Con oltre vent'anni di esperienza nel complesso mondo delle tecnologie di processo, il sistema HART (Highway Addressable Remote Transducer) si afferma come tecnologia all'avanguardia. In combinazione con le soluzioni di Phoenix Contact, siamo in grado di fornire l'applicazione ideale per affrontare la digitalizzazione dei sistemi che avverrà nei prossimi decenni.

In tutto il mondo sono già stati installati 40 milioni di apparecchi con segnale HART integrato. Questo segnale non viene ancora utilizzato, su larga scala, per incrementare la disponibilità. Grazie alla nostra vantaggiosa soluzione sarete in grado di monitorare costantemente apparecchi e strumenti.

Infrastruttura Wired HART

Componenti dell'infrastruttura Wired HART  

Componenti dell'infrastruttura Wired HART

I prodotti per infrastrutture Wired HART sono progettati per l'impiego nell'armadio di comando o nell'area marshalling in prossimità del sistema di controllo. Oltre alla manutenzione direttamente sull'apparecchio, è possibile un monitoraggio costante senza influenzare il processo in corso.

Inoltre, i dati HART possono essere monitorati direttamente nella sala di controllo. Questa soluzione ha un costo estremamente ridotto rispetto al monitoraggio sul posto.

La nostra gamma di prodotti offre un'ampia varietà di funzioni indispensabili per garantire costantemente una disponibilità elevata dei sistemi installati.

WirelessHART

LOGO  

Con WirelessHART potrete operare nelle tecnologie di processo senza l'utilizzo di fili

WirelessHART è la soluzione moderna per l'accesso digitale ai dispositivi di campo: sviluppata sulla base delle competenze nell'Industrial Wireless e in collaborazione con le principali aziende dell'industria di processo. Basata sulle bande di frequenza che non necessitano una licenza e sul sistema di sicurezza 128-Bit-AES, questa soluzione è vantaggiosa, affidabile e sicura.

Le funzioni di ogni dispositivo HART possono essere estese con l'ausilio di un adattatore. I dispositivi adattati sono compatibili con tutti gli altri dispositivi WirelessHART. Possono essere azionati senza problemi tutti insieme in una rete mesh WirelessHART.

Gateway e adattatore WirelessHART

WirelessHART  

Gateway e adattatore WirelessHART

L'elevata robustezza e affidabilità del sistema WirelessHART è garantita dal protocollo TSMP, utilizzabile in tutto il mondo, e alla banda di frequenza 2,4 GHz (secondo IEEE 802.15.4).

Lo standard utilizzato con Lo standard utilizzato dalle ricetrasmittenti da 10 mW consente al sistema WirelessHART di essere utilizzato in tutto il mondo con un consumo energetico ridotto.transceiver radio da 10 mW fa di WirelessHART il sistema che può essere usato in tutto il mondo con il minimo consumo energetico.

Gli elementi fondamentali del TSMP garantiscono un'elevata stabilità nelle reti end-to-end, una facile installazione e l'efficienza energetica:

  • Comunicazione sincronizzata
  • Allargamento dello spettro per il salto di frequenza (FHSS)
  • Collegamento automatico dei nodi e formazione della rete
  • Routing mesh completamente ridondante

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi