Gateway e proxy

Semplicità d'integrazione

Semplicità d'integrazione

Gateway e proxy sono la soluzione intelligente per l'integrazione di reti in altre reti.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Gateway e proxy

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Configurazione o parametrizzazione costante di diverse reti e sottosegmenti: nessun problema con i gateway e proxy di Phoenix Contact. I nostri nuovi gateway per PROFIsafe sono la soluzione ottimale anche per l'integrazione, completa e indipendente dal controllo, della sicurezza funzionale.

I vantaggi

  • Integrazione 1:1 di reti o sottosegmenti con la tecnologia proxy
  • Semplice modernizzazione degli impianti con comunicazione trasparente su diversi sistemi bus
  • Diagnostica versatile: con il riconoscimento della topologia e i piano diagnostici indipendenti dal produttore
  • Rapida sostituzione dei dispositivi con CF Card opzionale come memoria di parametrizzazione

Gateway e proxy per PROFINET

Proxy per INTERBUS  

Proxy per INTERBUS

Desiderate collegare un'applicazione INTERBUS in una rete PROFINET? Il FL NP PND-4TX IB è la giusta soluzione. Il dispositivo viene parametrizzato perfettamente con qualsiasi strumento di programmazione. Lo switch integrato è utilizzabile nel quadro elettrico come uplink alla centrale di controllo o in campo per il circuito in serie.

Gateway e proxy per PROFIsafe

Proxy per PROFIsafe  

Proxy per PROFIsafe

È straordinario: comunicate con PROFIsafe in modo costante e oltre i limiti di rete.

Il gateway PROFIsafe di Phoenix Contact consente una comunicazione sicura tra due reti PROFINET, permette quindi di realizzare la sicurezza funzionale, come ad esempio i piani di arresto d'emergenza in tutto l'impianto e indipendentemente dal produttore.

Collegamento intelligente: sistemi bus nelle reti Ethernet

Integrazione con proxy

Integrazione con proxy

Il grande vantaggio del PROFINET basato su Ethernet consiste nella possibilità di collegamento costante dei sottosistemi al piano di comunicazione e diagnostica con gateway e proxy.

In questo modo è possibile accedere ai dispositivi di campo anche con il controllo PROFINET, ovvero nessuna configurazione o indirizzamento doppi. In questo modo integrerete anche sottosegmenti o vecchi impianti senza Ethernet nella rete PROFINET.

Esempio:
nella costruzione di automobili si realizza una cella robotizzata con INTERBUS. Il collegamento di diversi quadri di controllo avviene con PROFINET.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi